C27 ACERT Tier 4i

Gruppi elettrogeni per terraferma C27 ACERT Tier 4i

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
725 ekW (907 - 1.035 kVA)
725 ekW (907 - 1.035 kVA)
Potenza nominale minima
725 ekW (907 - 1.035 kVA)
725 ekW (907 - 1.035 kVA)
Combustibile
Diesel
Diesel

Descrizione generale

La produzione di petrolio e gas è un'attività complessa che richiede attrezzature progettate appositamente per i giacimenti petroliferi. I gruppi elettrogeni diesel Cat serie C per giacimenti petroliferi offrono un design robusto in grado di sopportare le dure condizioni dei giacimenti petroliferi. Decenni di esperienza nella produzione di motori abbinati alle più recenti innovazioni elettroniche offrono le più alte prestazioni, un funzionamento sicuro, basse emissioni e un'interfaccia operatore semplificata. I gruppi elettrogeni Cat sono supportati dalla rete mondiale di dealer Cat pronti a offrire assistenza tecnica, servizi, ricambi e garanzie. Gruppo elettrogeno diesel per giacimenti petroliferi C27 ACERT Valori nominali: 725 ekW (1.035 kVA) a 60 Hz (1.800 giri/min) è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Interim.

Caratteristiche tecniche di C27 ACERT Tier 4i

Potenza nominale massima 725 ekW (907 - 1.035 kVA) 725 ekW (907 - 1.035 kVA)
Potenza nominale minima 725 ekW (907 - 1.035 kVA) 725 ekW (907 - 1.035 kVA)
Strategia delle emissioni/del combustibile U.S. EPA Tier 2, U.S. EPA Tier 4 Interim U.S. EPA Tier 2, U.S. EPA Tier 4 Interim
Aspirazione Con turbocompressore e postrefrigeratore Con turbocompressore e postrefrigeratore
Tipo di collettore Asciutto Asciutto
Foro 5.4 in 137.2 mm
Corsa 6 in 152.4 mm
Cilindrata 1648 in³ 27 l
Protezione e controllo del motore ADEM A4 ADEM A4
Controllo del gruppo elettrogeno EMCP 4.2 EMCP 4.2
Generatore SR4B SR4B
Impianto di alimentazione MEUI MEUI
Frequenza - Velocità 60 Hz (1.800 giri/min) 60 Hz (1.800 giri/min)
Combustibile Diesel Diesel
Lunghezza 186 in 4725 mm
Larghezza 77 in 1950 mm
Altezza 86 in 2180 mm
Peso 20000 lb 9072 kg

C27 ACERT Tier 4i Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a doppio elemento per impieghi gravosi
  • Indicatore di manutenzione

Sistema di raffreddamento

  • Gruppo radiatore montato (50 °C)
  • Masse radianti affiancate
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola in corrispondenza del bordo della base
  • Indicatore di livello del liquido di raffreddamento
  • Protezioni della cinghia e della ventola
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Cat
  • Serbatoi superiore e inferiore in metallo

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico a secco

Impianto di alimentazione

  • Filtro del combustibile primario
  • Filtro del combustibile secondario
  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Pompa di mandata del combustibile

Generatore

  • SR4B
  • Isolamento di classe H
  • Avvolgimento casuale
  • Protezione IP23
  • Cat DVR
  • Eccitazione del magnete permanente
  • A due cuscinetti, allineamento con accoppiamento chiuso

Comandi

  • ECU ADEM A4
  • Quadro di comando EMCP 4.2
  • Pulsante di arresto di emergenza

Sistema di lubrificazione

  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Filtro dell'olio ad alta efficienza
  • Valvole di scarico dell'olio
  • Eliminazione dei vapori
  • Pompa a ingranaggi per olio di lubrificazione

Sistema di supporto

  • Base in acciaio saldato per impieghi gravosi in giacimenti petroliferi (scorrevole)
  • Supporti antivibrazione
  • Base saldata progettata per garantire una maggiore durata (struttura con profilato a C)

Sistema di avviamento/carica

  • Motorino di avviamento a 24 V
  • Alternatore di carica 45 A

Informazioni generali

  • Vernice - Giallo Caterpillar tranne su longheroni e radiatori (nero lucido)
  • Volano e alloggiamento del volano - SAE n. 0
  • Occhielli di sollevamento motore

C27 ACERT Tier 4i Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Prefiltri

Sistema di controllo

  • Controllo diretto del rack

Sistema di raffreddamento

  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie

Sistema di scarico

  • Protezioni del collettore e del turbocompressore
  • Espansore

Generatore

  • Autoeccitato

Sistema di avviamento/carica

  • Motorino di avviamento ad aria

Sistema di supporto

  • Base minore - lunghezza totale 4.725 mm (186 in) (barre di trascinamento non incluse)

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra C27 ACERT Tier 4i e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Galleria multimediale

C27 ACERT Tier 4i

C27 ACERT Tier 4i

Verifica le offerte correnti per  C27 ACERT Tier 4i

Visualizza più offerte