スタジオショット

Dual Lock™ピングラバカプラ - ミニ油圧ショベル 1トンミニ油圧ショベル用(手動)

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

質量
35.3 lb
16 kg
7.2 in
182 mm
長さ
11.7 in
297 mm

概要

機械の汎用性を高め、全体的な生産を向上させます。

製品仕様 1トンミニ油圧ショベル用(手動)

質量 35.3 lb 16 kg
7.2 in 182 mm
長さ 11.7 in 297 mm
全高 7 in 179 mm
ピンの直径 1.2 in 30 mm
機械クラス 1トンミニ油圧ショベル 1トンミニ油圧ショベル
インターフェイス形式 ピンオン式 ピンオン式
必要な油圧システム 不要 不要

1トンミニ油圧ショベル用(手動) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側