7~9トンミニ油圧ショベル
新品

ピンプーラカプラ 7~9トンミニ油圧ショベル

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

質量
206.8 lb
93.8 kg
15.4 in
390 mm
全長
24.7 in
628 mm

概要

ミニ油圧ショベル用CAT®ピンプーラカプラを使うと、機械の汎用性を高め、コストを削減し、生産作業全般を向上できます。

製品仕様 7~9トンミニ油圧ショベル

質量 206.8 lb 93.8 kg
15.4 in 390 mm
全長 24.7 in 628 mm
全高 13.1 in 332 mm
ピンの直径 50 mm/50 mm(2 in/2 in) 50 mm/50 mm(2 in/2 in)
機械クラス MHE 7~9トン MHE 7~9トン
インターフェイス形式 ピンオン式 ピンオン式

7~9トンミニ油圧ショベル を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  7~9トンミニ油圧ショベル

その他のキャンペーンを見る