3~4トンミニ油圧ショベル用(油圧式)

3~4トンミニ油圧ショベル用(油圧式) Dual Lock™ピングラバカプラ - ミニ油圧ショベル

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

質量
90.4 lb
41 kg
9.9 in
252 mm
長さ
16.7 in
423 mm

製品仕様 3~4トンミニ油圧ショベル用(油圧式)

質量 90.4 lb 41 kg
9.9 in 252 mm
長さ 16.7 in 423 mm
全高 10.5 in 266 mm
ピンの直径 1.6 in 40 mm
機械クラス 3~4トンミニ油圧ショベル 3~4トンミニ油圧ショベル
インターフェイス形式 ピンオン式 ピンオン式
必要な油圧システム 専用工場取付け 専用工場取付け

3~4トンミニ油圧ショベル用(油圧式) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  3~4トンミニ油圧ショベル用(油圧式)

その他のキャンペーンを見る