概要
機械の汎用性を高め、全体的な生産を向上させます。
重要な仕様
| 質量 | 337.3 lb 153 kg |
| 幅 | 14.9 in 379 mm |
| 長さ | 30.5 in 775 mm |
| 全高 | 7.6 in 348 mm |
| ピンの直径 | 2.4 in 60 mm |
| 機械クラス | 10トンミニ油圧ショベル 10トンミニ油圧ショベル |
| インターフェイス形式 | ピンオン式 ピンオン式 |
| 必要な油圧システム | 専用工場取付け 専用工場取付け |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true