スタジオショット
スタジオショット
正面
上面
左側
後面
写真 (7)

8トンミニ油圧ショベル用(油圧式) Dual Lock™ピングラバカプラ - ミニ油圧ショベル

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

質量
211.6 lb
96 kg
幅
14.6 in
370 mm
長さ
23.4 in
595 mm

製品仕様 8トンミニ油圧ショベル用(油圧式)

質量 211.6 lb 96 kg
幅 14.6 in 370 mm
長さ 23.4 in 595 mm
全高 13.7 in 347 mm
ピンの直径 2 in 50 mm
機械クラス 8トンミニ油圧ショベル 8トンミニ油圧ショベル
インターフェイス形式 ピンオン式 ピンオン式
必要な油圧システム 専用工場取付け 専用工場取付け

8トンミニ油圧ショベル用(油圧式) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

次について現在提供中のキャンペーンを確認  8トンミニ油圧ショベル用(油圧式)

その他のキャンペーンを見る