8トンミニ油圧ショベル用チルトDual Lockピングラバ

8トンミニ油圧ショベル用チルトDual Lockピングラバ チルトDual Lock™ピングラバカプラ - ミニ油圧ショベル

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

質量
448.2 lb
203.3 kg
全幅
14.6 in
370 mm
長さ
24.5 in
622 mm

製品仕様 8トンミニ油圧ショベル用チルトDual Lockピングラバ

質量 448.2 lb 203.3 kg
全幅 14.6 in 370 mm
長さ 24.5 in 622 mm
全高 23.7 in 601 mm
ドライブ方法 らせん型ロータリアクチュエータ らせん型ロータリアクチュエータ
油圧流量 19~26.5 lpm(5~7 gpm) 19~26.5 lpm(5~7 gpm)
油圧 - アクチュエータ 3002.3 psi 207 bar
油圧 - カプラ 4641.2 psi 320 bar
ピンの直径 2 in 50 mm
機械クラス 8トンミニ油圧ショベル 8トンミニ油圧ショベル
インターフェイス形式 ピンオン式 ピンオン式
必要な油圧システム 専用工場取付け 専用工場取付け
傾斜角範囲 +/- 180 ° 180 °

8トンミニ油圧ショベル用チルトDual Lockピングラバ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  8トンミニ油圧ショベル用チルトDual Lockピングラバ

その他のキャンペーンを見る