| 質量 | 196.2 lb 89 kg |
| 幅 | 11.5 in 292 mm |
| 長さ | 23.3 in 591 mm |
| 全高 | 14.6 in 370 mm |
| ピンの直径 | 2 in 50 mm |
| 機械クラス | 8トンミニ油圧ショベル 8トンミニ油圧ショベル |
| インターフェイス形式 | ピンオン式 ピンオン式 |
| 必要な油圧システム | 不要 不要 |
重要な仕様
| 質量 | 196.2 lb 89 kg |
| 幅 | 11.5 in 292 mm |
| 長さ | 23.3 in 591 mm |
| 全高 | 14.6 in 370 mm |
| ピンの直径 | 2 in 50 mm |
| 機械クラス | 8トンミニ油圧ショベル 8トンミニ油圧ショベル |
| インターフェイス形式 | ピンオン式 ピンオン式 |
| 必要な油圧システム | 不要 不要 |