概要
Sタイプカプラはピングラバ型専用カプラです。さまざまなプラットフォームの機械編成内でのツール交換が可能になっています。重要な特長として、アタッチメントへの一貫性の高いタイトフィット、低オフセット、高い信頼性が挙げられます。
重要な仕様
Sタイプカプラはピングラバ型専用カプラです。さまざまなプラットフォームの機械編成内でのツール交換が可能になっています。重要な特長として、アタッチメントへの一貫性の高いタイトフィット、低オフセット、高い信頼性が挙げられます。
7 件中 1-6 件を表示
| 質量 | 94.8 lb 43 kg |
| リフティングフック耐荷重 | 4409.2 lb 2000 kg |
| 幅 | 10 in 254 mm |
| 全長 | 18.5 in 470 mm |
| 全高 | 10.3 in 262 mm |
| ピンの直径 | 1.6 in 40 mm |
| 機械クラス | 3~4トンミニ油圧ショベル 3~4トンミニ油圧ショベル |
| インターフェイス形式 | ピンオン式 ピンオン式 |
| 必要な油圧システム | 専用工場取付け 専用工場取付け |
| 最大動作圧力 | 4351.1 psi 300 bar |
| カプラの形式 | S-40ピングラバ S-40ピングラバ |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true