S-40ピングラバ(5~6トンミニ油圧ショベル用)

Sタイプカプラ S-40ピングラバ(5~6トンミニ油圧ショベル用)

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

質量
105.8 lb
48 kg
リフティングフック耐荷重
4409.2 lb
2000 kg
11.1 in
281 mm

概要

Sタイプカプラはピングラバ型専用カプラです。さまざまなプラットフォームの機械編成内でのツール交換が可能になっています。重要な特長として、アタッチメントへの一貫性の高いタイトフィット、低オフセット、高い信頼性が挙げられます。

製品仕様 S-40ピングラバ(5~6トンミニ油圧ショベル用)

質量 105.8 lb 48 kg
リフティングフック耐荷重 4409.2 lb 2000 kg
11.1 in 281 mm
全長 19.5 in 496 mm
全高 10.7 in 271 mm
ピンの直径 1.8 in 45 mm
機械クラス 5~6トンミニ油圧ショベル 5~6トンミニ油圧ショベル
インターフェイス形式 ピンオン式 ピンオン式
必要な油圧システム 専用工場取付け 専用工場取付け
最大動作圧力 4351.1 psi 300 bar
カプラの形式 S-40ピングラバ S-40ピングラバ

S-40ピングラバ(5~6トンミニ油圧ショベル用) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  S-40ピングラバ(5~6トンミニ油圧ショベル用)

その他のキャンペーンを見る