S-40ピングラバLCS(5~6トンミニ油圧ショベル用)

S-40ピングラバLCS(5~6トンミニ油圧ショベル用) Sタイプカプラ

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

質量
108 lb
49 kg
リフティングフック耐荷重
4409.2 lb
2000 kg
11.1 in
281 mm

機能一覧

7 件中 1-6 件を表示

油圧シリンダロック

油圧シリンダロック

チェック、リリーフ、圧力制御バルブ付きの油圧シリンダを備えています。ロッキングコントロールシステム(LCS)は、クイックカプラ油圧シリンダに統合された電子式ポジションセンサを組み込んでいます。このセンサから、クイックカプラ内に取り付けられた電子プロセッサに正確で信頼性の高い入力が送られます。マイクロプロセッサは、電気ハーネスを介して次世代ミニ油圧ショベル機械(ECM)にデジタル通信を提供します。
ロッキングインジケータ

ロッキングインジケータ

視覚検証ロッドにより、カプラがアタッチメントを適切な位置に正常にロックしたことをキャブから視覚的に確認できます。
リフティングフック

リフティングフック

一体型リフティングフックにより、オペレータはツールやカプラを変更せずに持ち上げ作業に作業を切り替えることができます。
ロープロファイル/低い構造高さ

ロープロファイル/低い構造高さ

構造高さの低い、オフセットが最小限のクイックカプラにより、掘起力の低減を最小限に抑えています。
コンポーネント保護

コンポーネント保護

すべてのコンポーネントはカプラハウジング内に内蔵され、異物や潜在的な力の衝撃から保護されています。
ウェッジ型ロッキング機構

ウェッジ型ロッキング機構

ウェッジ型ロッキング機構により、油圧シリンダへの衝撃荷重を最小限に抑えています。

製品仕様 S-40ピングラバLCS(5~6トンミニ油圧ショベル用)

質量 108 lb 49 kg
リフティングフック耐荷重 4409.2 lb 2000 kg
11.1 in 281 mm
全長 19.5 in 496 mm
全高 10.7 in 271 mm
ピンの直径 1.8 in 45 mm
機械クラス 5~6トンミニ油圧ショベル 5~6トンミニ油圧ショベル
インターフェイス形式 ピンオン式 ピンオン式
必要な油圧システム 専用工場取付け 専用工場取付け
最大動作圧力 4351.1 psi 300 bar
カプラの形式 S-40ピングラバ S-40ピングラバ

S-40ピングラバLCS(5~6トンミニ油圧ショベル用) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  S-40ピングラバLCS(5~6トンミニ油圧ショベル用)

その他のキャンペーンを見る