概要
Sタイプカプラはピングラバ型専用カプラです。さまざまなプラットフォームの機械編成内でのツール交換が可能になっています。重要な特長として、アタッチメントへの一貫性の高いタイトフィット、低オフセット、高い信頼性が挙げられます。
重要な仕様
Sタイプカプラはピングラバ型専用カプラです。さまざまなプラットフォームの機械編成内でのツール交換が可能になっています。重要な特長として、アタッチメントへの一貫性の高いタイトフィット、低オフセット、高い信頼性が挙げられます。
7 件中 1-6 件を表示
| 質量 | 215 lb 97.5 kg |
| リフティングフック耐荷重 | 6613.9 lb 3000 kg |
| 幅 | 13.9 in 353 mm |
| 全長 | 27.1 in 689 mm |
| 全高 | 13 in 330 mm |
| ピンの直径 | 2.4 in 60 mm |
| 機械クラス | 10トンミニ油圧ショベル 10トンミニ油圧ショベル |
| インターフェイス形式 | ピンオン式 ピンオン式 |
| 必要な油圧システム | 専用工場取付け 専用工場取付け |
| 最大動作圧力 | 5076.3 psi 350 bar |
| カプラの形式 | S-50ピングラバ S-50ピングラバ |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true