スタジオショット
新品

ピンプーラカプラ 2トンミニ油圧ショベル

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

質量
60.8 lb
27.6 kg
11.2 in
285 mm
全長
14.3 in
363 mm

概要

ミニ油圧ショベル用CAT®ピンプーラカプラを使うと、機械の汎用性を高め、コストを削減し、生産作業全般を向上できます。

製品仕様 2トンミニ油圧ショベル

質量 60.8 lb 27.6 kg
11.2 in 285 mm
全長 14.3 in 363 mm
全高 8.3 in 210 mm
ピンの直径 35 mm/35 mm(1.4 in/1.4 in) 35 mm/35 mm(1.4 in/1.4 in)
機械クラス MHE 2トン MHE 2トン
インターフェイス形式 ピンオン式 ピンオン式

2トンミニ油圧ショベル を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  2トンミニ油圧ショベル

その他のキャンペーンを見る