| 最小キャリア質量 | 18 ton (US) 18 ton (US) |
| 最大キャリア質量 | 15 ton (US) 15 ton (US) |
| 質量 | 655 lb 297 kg |
| アタッチメントピン直径 - アーム(フロント) | 2.76 in 70 mm |
| アタッチメントピン直径 - リンク(リア) | 2.76 in 70 mm |
| ピン間隔 - 最小 | 15.71 in 399 mm |
| ピン間隔 - 最大 | 18.5 in 470 mm |
| 幅 - 機械連結部 | 18.11 in 460 mm |
| 幅 - アタッチメント連結部 | 10.67 in 271 mm |