5~6トンミニ油圧ショベル、3~4トンアタッチメント
新品

5~6トンミニ油圧ショベル、3~4トンアタッチメント ピンプーラカプラ

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

質量
106 lb
48.1 kg
11.8 in
300 mm
全長
20.5 in
520 mm

機能一覧

4 件中 1-6 件を表示

レンタルに配慮した設計

レンタルに配慮した設計

このカプラは、レンタル市場に配慮して設計されているため、費用効率を高めて、ツールの迅速な取替えを簡単に行えるようにします。この5~6トンカプラは、5~6トンの機械で3~4トンのバケットを使用できるようにします。
容易なプルハンドル

容易なプルハンドル

大型ハンドルにより、オペレータはピンを迅速かつ容易に引いて高速にツールを交換できます。
リテンションピンランヤード

リテンションピンランヤード

リテンションピンには、ピンをカプラに固定して、紛失したり間違ったところに配置したりすることを回避するランヤードがあります。
安全作業負荷

安全作業負荷

各カプラサイズには、簡単に参照できるように、そこに明確にマークされた安全作業負荷があります。

製品仕様 5~6トンミニ油圧ショベル、3~4トンアタッチメント

質量 106 lb 48.1 kg
11.8 in 300 mm
全長 20.5 in 520 mm
全高 10 in 253 mm
ピンの直径 45 mm/45 mm(1.8 in/1.8 in) 45 mm/45 mm(1.8 in/1.8 in)
機械クラス 5~6トンミニ油圧ショベル 5~6トンミニ油圧ショベル
インターフェイス形式 ピンオン式 ピンオン式

5~6トンミニ油圧ショベル、3~4トンアタッチメント を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  5~6トンミニ油圧ショベル、3~4トンアタッチメント

その他のキャンペーンを見る