| 質量 | 32.2 lb 14.6 kg |
| 幅 | 9.1 in 230 mm |
| 全長 | 11.3 in 286 mm |
| 全高 | 7.1 in 181 mm |
| ピンの直径 | 30 mm/30 mm(1.2 in/1.2 in) 30 mm/30 mm(1.2 in/1.2 in) |
| 機械クラス | MHE 1トン MHE 1トン |
| インターフェイス形式 | ピンオン式 ピンオン式 |
新品
ピンプーラカプラ 1 ~ 2トンミニ油圧ショベル
国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入重要な仕様
- 質量
- 32.2 lb
- 14.6 kg
- 幅
- 9.1 in
- 230 mm
- 全長
- 11.3 in
- 286 mm
機能一覧
製品仕様 1 ~ 2トンミニ油圧ショベル
1 ~ 2トンミニ油圧ショベル を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。
新品
カプラ - 油圧ショベル
1 ~ 2トンミニ油圧ショベル
選択済み
- 質量
- 32.2 lb
- 14.6 kg
- 幅
- 9.1 in
- 230 mm
- 全長
- 11.3 in
- 286 mm
新品
カプラ - 油圧ショベル
2トンミニ油圧ショベル
- 質量
- 60.8 lb
- 27.6 kg
- 幅
- 11.2 in
- 285 mm
- 全長
- 14.3 in
- 363 mm
新品
カプラ - 油圧ショベル
3~4トンミニ油圧ショベル
- 質量
- 78 lb
- 35.4 kg
- 幅
- 11.7 in
- 298 mm
- 全長
- 16.2 in
- 412 mm
assignment 製品パンフレットなどをダウンロードできます!
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true