| 最小キャリア質量 | 52 ton (US) 52 ton (US) |
| 最大キャリア質量 | 45 ton (US) 45 ton (US) |
| 質量 | 2053 lb 931 kg |
| アタッチメントピン直径 - アーム(フロント) | 4.33 in 110 mm |
| アタッチメントピン直径 - リンク(リア) | 4.33 in 110 mm |
| ピン間隔 - 最小 | 20.83 in 529 mm |
| ピン間隔 - 最大 | 24.92 in 633 mm |
| 幅 - 機械連結部 | 26.2 in 665 mm |
| 幅 - アタッチメント連結部 | 17 in 433 mm |