概要
生産性の向上とコスト削減を実現します。対応ワークツールのチルトが可能になることで、汎用性と生産性が高まり、現場の効率化を図れます。
重要な仕様
| 質量 | 255.7 lb 116 kg |
| 全幅 | 11.7 in 298 mm |
| 長さ | 22.6 in 574 mm |
| 全高 | 21.5 in 546 mm |
| ドライブ方法 | らせん型ロータリアクチュエータ らせん型ロータリアクチュエータ |
| 油圧流量 | 7.6~15.1 lpm(2~4 gpm) 7.6~15.1 lpm(2~4 gpm) |
| 油圧 - アクチュエータ | 3002.3 psi 207 bar |
| 油圧 - カプラ | 3655 psi 252 bar |
| ピンの直径 | 1.8 in 45 mm |
| 機械クラス | 5トンミニ油圧ショベル 5トンミニ油圧ショベル |
| インターフェイス形式 | ピンオン式 ピンオン式 |
| 必要な油圧システム | 専用工場取付け 専用工場取付け |
| 傾斜角範囲 +/- | 180 ° 180 ° |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true