エンジン
| エンジン出力 - 1,600 rpm - ISO 14396:2002 | 339 hp 253 kW |
| エンジン出力 - 1,600 rpm - ISO 14396:2002 | 344 HP(メートル) 344 HP(メートル) |
| エンジンモデル | CAT® C9.3B CAT® C9.3B |
| 定格出力(グロス) - 1,600 rpm - SAE J1995:2014 | 343 hp 256 kW |
| 定格出力(グロス) - 1,600 rpm - SAE J1995:2014 | 348 HP(メートル) 348 HP(メートル) |
| 定格出力(ネット) - 1,600 rpm - ISO 9249:2007、SAE J1349:2011 | 321 hp 239 kW |
| 定格出力(ネット) - 1,600 rpm - ISO 9249:2007、SAE J1349:2011 | 326 HP(メートル) 326 HP(メートル) |
| エンジントルク - 1,200 rpm - ISO 14396:2002 | 1375 lbf·ft 1864 N·m |
| 総トルク - 1,200 rpm - SAE J1995:2014 | 1388 kW 1882 N·m |
| 定格トルク(ネット) - 1,200 rpm - ISO 9249:2007、SAE J1349:2011 | 1316 lbf·ft 1785 N·m |
| 総行程容積(排気量) | 567.5 in³ 9.3 l |
| 排出ガス | 米国EPA Tier 4 Final、EUステージV、韓国ステージV、中国オフロードStage IV、日本オフロード法2014年基準の各排出ガス基準に適合しています。 米国EPA Tier 4 Final、EUステージV、韓国ステージV、中国オフロードStage IV、日本オフロード法2014年基準の各排出ガス基準に適合しています。 |
| バイオディーゼル燃料使用可 | B20まで¹ B20まで¹ |
| 注記(1) | 表示されている正味出力は、エンジンにファン、オルタネータ、エアクリーナ、後処理装置が装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。 表示されている正味出力は、エンジンにファン、オルタネータ、エアクリーナ、後処理装置が装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。 |
| 注記(2) | ¹CATエンジンは次の低炭素強度燃料を混合したディーゼル燃料に対応しています。• 最大20 %のFAME(Fatty Acid Methyl Ester、脂肪酸メチルエステル)バイオディーゼル* • 最大100 %の再生可能ディーゼル、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil、水素化植物油)およびGTL(Gas-To-Liquid、天然ガス由来軽油代替)燃料。適切な用途については、ガイドラインを参照してください詳細については、Catディーラにお問い合わせいただくか、「Caterpillar推奨の機械油水類」(SEBU6250)を参照してください。*混合率が20 %を超えるバイオディーゼルの使用については、Catディーラにお問い合わせください。**低炭素強度燃料からのテールパイプ温室効果ガス排出量は、基本的に従来の燃料と同じです。 ¹CATエンジンは次の低炭素強度燃料を混合したディーゼル燃料に対応しています。• 最大20 %のFAME(Fatty Acid Methyl Ester、脂肪酸メチルエステル)バイオディーゼル* • 最大100 %の再生可能ディーゼル、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil、水素化植物油)およびGTL(Gas-To-Liquid、天然ガス由来軽油代替)燃料。適切な用途については、ガイドラインを参照してください詳細については、Catディーラにお問い合わせいただくか、「Caterpillar推奨の機械油水類」(SEBU6250)を参照してください。*混合率が20 %を超えるバイオディーゼルの使用については、Catディーラにお問い合わせください。**低炭素強度燃料からのテールパイプ温室効果ガス排出量は、基本的に従来の燃料と同じです。 |
| エンジントルク(1,200 rpm) – ISO 14396:2002 | 1375 lb/ft 1864 N·m |
| 注記(3) | CATディーゼルエンジンは、ULSD(硫黄含有量15 ppm以下の超低硫黄ディーゼル燃料)、または次の低炭素強度燃料を混合したULSDを使用する必要があります。• 最大20 %のFAME(Fatty Acid Methyl Ester、脂肪酸メチルエステル)バイオディーゼル* • 最大100 %の再生可能ディーゼル、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil、水素化植物油)およびGTL(Gas-To-Liquid、天然ガス由来軽油代替)燃料。適切な用途については、ガイドラインを参照してください。詳細については、Catディーラにお問い合わせいただくか、『Caterpillar推奨の機械油水類』(SEBU6250)を参照してください。*後処理装置のないエンジンは、より高い混合率に対応し、最大100 %のバイオディーゼルを使用できます。 CATディーゼルエンジンは、ULSD(硫黄含有量15 ppm以下の超低硫黄ディーゼル燃料)、または次の低炭素強度燃料を混合したULSDを使用する必要があります。• 最大20 %のFAME(Fatty Acid Methyl Ester、脂肪酸メチルエステル)バイオディーゼル* • 最大100 %の再生可能ディーゼル、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil、水素化植物油)およびGTL(Gas-To-Liquid、天然ガス由来軽油代替)燃料。適切な用途については、ガイドラインを参照してください。詳細については、Catディーラにお問い合わせいただくか、『Caterpillar推奨の機械油水類』(SEBU6250)を参照してください。*後処理装置のないエンジンは、より高い混合率に対応し、最大100 %のバイオディーゼルを使用できます。 |
| 総トルク (1,200 rpm) – SAE J1995:2014 | 1388 lb/ft 1882 N·m |
| 総行程容積(排気量) | 9.3 L 9.3 L |