Студийный снимок

Промышленные ковши производительной серии 2340 мм (92дюйма), зубья с болтовым креплением

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
92.1 дюйм
2340 мм
Вместимость
0.94 ярд³
0.72 м³
Масса
795.9 фунты
361 кг

Обзор

Используются для загрузки, перемещения и разгрузки при различных работах.

Характеристики продукции 2340 мм (92дюйма), зубья с болтовым креплением

Ширина 92.1 дюйм 2340 мм
Вместимость 0.94 ярд³ 0.72 м³
Масса 795.9 фунты 361 кг
Высота 21.7 дюйм 550 мм
Длина 43 дюйм 1092 мм
Толщина базовой кромки 0.7 дюйм 19 мм
Толщина боковой стенки 0.2 дюйм 5 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика

Узнайте результаты сравнения 2340 мм (92дюйма), зубья с болтовым креплением с популярной продукцией.

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Гусеничный мини-погрузчик Cat® 299D2 с промышленным ковшом в работе

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Гусеничный мини-погрузчик Cat® 299D2 с промышленным ковшом в работе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  2340 мм (92дюйма), зубья с болтовым креплением

Просмотреть дополнительные предложения