攝影棚拍攝

支架 安裝支架 - CW-05

要求報價 立即購買

金鑰規格

重量
75 lb
34 kg
總寬度
11.8 in
300 mm
總長度
13.7 in
348 mm

總覽

適合搭配使用 H 系列錘具的安裝支架。

產品規格 安裝支架 - CW-05

重量 75 lb 34 kg
總寬度 11.8 in 300 mm
總長度 13.7 in 348 mm
總高度 9.3 in 235 mm
介面類型 CW-05 接頭 CW-05 接頭

了解 安裝支架 - CW-05 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖