Cat® Energy Control System 100 (Cat ECS 100) – Schalttafel

Stromerzeugung: Bedienelemente Cat® Energy Control System 100 (Cat ECS 100) – Schalttafel

Angebot anfragen Händler suchen

Übersicht

Cat® Energy Control System 100 – Schalttafel

Die Schalttafel des Cat® Energy Control System 100 (Cat ECS 100) umfasst alle Steuerungen und Systemanzeigen in einer einfach bedienbaren Benutzeroberfläche.

Cat® Energy Control System 100 (Cat ECS 100) – Schalttafel Standardausrüstung

Steuern

  • Auto/Start/Stopp
  • Notausschaltung
  • Motorabkühlzeitgeber
  • Motoranlasszyklus
  • Programmierbarer Zyklus-Timer
  • Drehzahl- und Spannungseinstellung

Generatorüberwachung

  • Stromaggregat-Wechselstromüberwachung (+/- 0,25 % Präzision)
  • Netzstrom-Wechselstromüberwachung (+/- 0,25 % Präzision)
  • 3-Phasen-/4-Draht-Sensor (L-L & L-N)
  • Stromaggregat-Stromerfassung (3 Phasen/6 Leiter) (+/- 0,25 % Präzision)
  • Stromaggregat-Wechselstrom (pro Phase und Durchschnitt)
  • Stromaggregat-Frequenz
  • kWh, kVArh sowie Import- und Export-kVAh (Gesamt und Auslöser)
  • Generatorstator und Lagertemperatur (mit optionalem RTD-Modul)
  • kW Lasthistogramm

Generatorschutz

  • Generatorphasenfolge (47G)
  • Über-/Unterspannung (27/59)
  • Über-/Unterfrequenz (jeweils 81)
  • Überstrom, zeitabhängig und invers (50/51)
  • Überstrom (Thermoschadenkurve) (51)
  • Rückwärts-Wirkleistung (kW) (32)
  • Blindleistung rückwärts (kVar) (32 RV)
  • Aktuelle Bilanz (46)
  • Überlast (49)

Motorüberwachung

  • Motoröldruck (psi oder kPa)
  • Motoröltemperatur (°C oder °F)
  • Motorkühlwassertemperatur (°C oder °F)
  • Motordrehzahl (U/min)
  • Batteriespannung
  • Startversuch und erfolgreicher Startzähler
  • Betriebsstundenzähler
  • Echtzeituhr

Motorschutz

  • Steuerschalter nicht auf Automatik (Alarm) eingestellt
  • Niedriger Öldruck
  • Hohe Kühlmitteltemperatur (Alarm und Abschalten)
  • Niedrige Kühlmitteltemperatur (Alarm)
  • Niedriger Kühlmittelstand (Alarm und Abschaltung)
  • Hohe Motoröltemp. (Alarm und Abschalten)
  • Niedrige, hohe und schwache Batteriespannung
  • Startversagen
  • Überdrehzahl
  • Startzeitüberschreitung
  • Niedriger Gasdruck (Alarm und Abschaltung)

Kommunikation

  • Primäre und zusätzliche CAN-Datenverbindung
  • Remote-Melder-Datenverbindung
  • Cat-Datenübertragung – mit optionalem PLE702
  • Ethernet (Modbus TCP/IP) – 100 baseT
  • USB-Touchscreen-Display
  • 4x 4-Draht-Anschlüsse/Managed Switch (für interne Verwendung und Kundenverwendung)
  • 2x 2-Leiter-Anschlüsse: Internes Gerätenetzwerk

Eingaben und Ausgaben

  • Digitaleingänge: Notstopp
  • Digitaleingänge: Remote-Start
  • Digitaleingänge: 16 programmierbare Eingänge (die Konfiguration des Stromaggregats kann sich auf die verfügbaren Funktionen auswirken)
  • Digitale Ausgänge: 12 programmierbare Ausgänge (gesamt)
  • Digitalausgänge: Bis zu 2 programmierbare Ausgänge für die Funktionssicherheit
  • Analogausgänge: 2 Analogausgänge
  • PWM-Ausgänge: Insgesamt 3 (1 bei IVR - Standard)
  • Analogeingänge: 3 programmierbare Eingänge 0-5 V oder resistiv (die Konfiguration des Stromaggregats kann sich auf die verfügbaren Funktionen auswirken)

Sprachunterstützung

  • Unterstützung für mehrere Sprachen

Umgebung

  • Steuergerätkasten
  • Betriebstemperatur: -40 °C bis +85 °C (Lagertemperatur: -55 °C bis +85 °C)
  • Schutz vor Verunreinigungen: IP66 (HMI-Touchscreen vorne)

Cat® Energy Control System 100 (Cat ECS 100) – Schalttafel Sonderausrüstung

Anzeige

  • Remote-HMI; der Cat ECS 100 unterstützt mit einem zusätzlichen nicht verwalteten Ethernet-Switch bis zu vier optionale, vollständig funktionale HMI-Remote-Anzeigen. Die grafische Benutzeroberfläche des interaktiven Farb-Touchscreens zeigt die Alarmbedingungen, Statusanzeigen und Meldungen des Stromaggregat-Systems an, um Konformität mit NFPA110 zu erzielen (abhängig von Genehmigung der jeweils zuständigen Behörden)

RS-485-Melder

  • Der Remote-Melder RS-485 dient zur Anzeige der Stromaggregat-Alarmbedingungen und Statusanzeigen für 16 Punkte mit einem Standard-Label NFPA 99 und 110. Der Melder wurde zur Verwendung mit der Langstrecken-Melder-Datenverbindung ausgelegt und kann in Remote-Anwendungen (bis zu 4000 Fuß) eingesetzt werden.
  • Maximal vier Melder können mit einem einzigen Cat ECS 100 verwendet werden.

Digital-Eingabe/Ausgabemodul

  • Das Digitaleingabe/ausgabe-Modul (DI/O) liefert erweiterbare Eingangs- und Ausgangsfunktionen für beliebige Ereignisse und kann 12 diskrete Digitaleingänge einlesen und 8 Relaisausgänge einrichten. Das DI/O-Modul wurde für eine Nutzung mit dem Zusatz-Kommunikationsnetzwerk entwickelt und kann entweder als Lokal-Anwendung (über Paket montiert) oder Remote-Anwendung (bis zu 244 m (800 Fuß)) verwendet werden.
  • Maximal vier DI/O-Module können mit einem Cat ECS 100 verwendet werden.

Widerstandsthermometer-Modul

  • Das RTD-Modul bietet erweiterbare Funktionen zur Stromaggregat-Temperaturüberwachung des Steuergeräts Cat ECS 100 und kann bis zu acht 2-Leiter-, 3-Leiter- und 4-Leiter-RTD-Eingaben einlesen. Das RTD-Modul wurde für eine Nutzung mit dem Zusatz-Kommunikationsnetzwerk entwickelt und kann entweder als Lokal-Anwendung (über Paket montiert) oder Remote-Anwendung (bis zu 244 m (800 Fuß)) verwendet werden.
  • Maximal ein RTD-Modul kann mit einem Cat ECS 100 verwendet werden.

Kommunikation

  • Eingangs/Ausgangs-Ethernet-Erweiterungsmodule – Unterstützt erweiterte Eingangs/Ausgangs-Fähigkeiten der Cat ECS 100-Steuerung: Analoge und digitale E/A- und Temperatursensoren (RTD) – E/A-Konfiguration für beliebige Ereignisse (Lese- und Schreibfunktionen) – Gehäusemontierte und/oder unmontierte Versandoptionen

Vergleichen Sie Cat® Energy Control System 100 (Cat ECS 100) – Schalttafel mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Schalttafel Cat ECS 100

Schalttafel Cat ECS 100