| Type d'interface | À claveter (Accouplement par axes) À claveter (Accouplement par axes) | 
| Poids | 185.2 lb 84 kg | 
| Largeur hors tout | 15.8 in 402 mm | 
| Longueur hors tout | 20.7 in 525 mm | 
| Hauteur hors tout | 11.7 in 296 mm | 
| Diamètres des axes | 50/50 mm (2/2 in) 50/50 mm (2/2 in) |