Ikhtisar
C4.4 (Sistem Kontrol Elektronik)
Spesifikasi Utama
| Rentang Daya | 71-129 bkW 71-129 bkW |
| Frekuensi | 50 / 60 50 / 60 |
| Emisi | EPA Tier 3 AS, Stage V UE, China II EPA Tier 3 AS, Stage V UE, China II |
| Kecepatan Engine Tetapan | 1500/1800 rpm 1500/1800 rpm |
| Diameter | 4.13 in 105 mm |
| Langkah | 5 in 127 mm |
| Kapasitas Silinder | 268 in³ 4.4 l |
| Aspirasi | Aspirasi Turbocharger-Aftercooler dan hanya turbo (Aspirasi turbocharger hanya untuk 65 ekW (71 bkW)) Aspirasi Turbocharger-Aftercooler dan hanya turbo (Aspirasi turbocharger hanya untuk 65 ekW (71 bkW)) |
| Pengatur | Elektronik (A5 ECM) Elektronik (A5 ECM) |
| Konfigurasi | Diesel siklus sejajar 4, 4 langkah Diesel siklus sejajar 4, 4 langkah |
| Kapasitas Pengisian Ulang | Sistem Oli Pelumas dengan penggantian Filter oli: 11 L (2,8 gal) Sistem Oli Pelumas dengan penggantian Filter oli: 11 L (2,8 gal) |
| Interval Penggantian Oli | 500 jam 500 jam |
| Pendinginan | Heat exchanger, sirkuit pendingin lunas gabungan, atau sirkuit pendingin lunas terpisah Heat exchanger, sirkuit pendingin lunas gabungan, atau sirkuit pendingin lunas terpisah |
| Rumah Flywheel | Flywheel SAE No. 03 dengan SAE 11.5 (126 gigi) Flywheel SAE No. 03 dengan SAE 11.5 (126 gigi) |
| Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
| Panjang | 33.7 in 856 mm |
| Tinggi | 40.9 in 1038 mm |
| Lebar Minimum | 30.6 in 778 mm |
| Lebar Maksimum | 32 in 814 mm |
| Bobot Kering Engine Minimum | 1200 lb 544 kg |
| Bobot Kering Engine Maksimum | 1278 lb 580 kg |
Engine Bantu Kapal Laut C4.4
Engine Bantu Kapal Laut C4.4
Engine Bantu Kapal Laut C4.4
Engine Bantu Kapal Laut C4.4
Sistem Kontrol Elektronik C4.4