C280-8

C280-8 Genset Kapal Laut

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Frekuensi
50 Hz atau 60 Hz
50 Hz atau 60 Hz
Strategi Emisi/Bahan Bakar
EPA Tier 2, IMO II
EPA Tier 2, IMO II
Kecepatan
1000 rpm (50 hz) atau 900 rpm (60 hz)
1000 rpm (50 hz) atau 900 rpm (60 hz)

Sekilas Fitur

A3 ECU

Keunggulan

CAN J1939 data link Konektor tahan air, Bebas perawatan, ECU Cadangan untuk pengaturan redundan

Keunggulan Elektronik

Feedback beban, Droop yang bisa diprogram, Perolehan yang bisa disetel, kontrol rasio bahan bakar/udara yang bisa disetel, Histogram operasi engine, layar Cat Messenger menyajikan diagnostik dan parameter engine lainnya

Keunggulan Data melalui J1939 Link

Kecepatan engine, Tekanan dorong, Posisi throttle, Tingkat konsumsi bahan bakar, Temperatur manifold masuk, Kode diagnostik dan kejadian, Konfigurasi, Kecepatan engine yang diinginkan, Tegangan baterai, Beban engine, Total masa pakai — jam engine, bahan bakar yang dibakar, bahan bakar idle, jam idle, Total perjalanan — tingkat konsumsi bahan bakar rata-rata, bahan bakar idle, jam idle, jam engine, bahan bakar yang dibakar, reset perjalanan

Panel Antarmuka Pelanggan

Keunggulan

Antarmuka dengan Cat® Marine Monitoring System standar (PLC dalam Daftar Harga), Menyediakan indikasi visual fungsionalitas ECU, Menerima input 4 — 20 mA atau kecepatan throttle jarak jauh PWM, Alarm dan perlindungan kapal laut

Injektor Unit Elektronik

Keunggulan

Pemasangan “Langsung Pasang”, Tanpa koneksi bahan bakar berulir, Tekanan tinggi hanya di dalam injektor, Tidak memerlukan saluran bahan bakar dinding ganda atau perangkat penampung kebocoran, Tidak memerlukan sinkronisasi injektor

Spesifikasi Produk untuk C280-8

Frekuensi 50 Hz atau 60 Hz 50 Hz atau 60 Hz
Strategi Emisi/Bahan Bakar EPA Tier 2, IMO II EPA Tier 2, IMO II
Kecepatan 1000 rpm (50 hz) atau 900 rpm (60 hz) 1000 rpm (50 hz) atau 900 rpm (60 hz)
Peringkat Minimum 2350 ekW (2938 kVA) 2350 ekW (2938 kVA)
Peringkat Maksimum 2420 ekW (3025 kVA) 2420 ekW (3025 kVA)
Aspirasi Dengan Turbocharger dan Aftercooler Dengan Turbocharger dan Aftercooler
Diameter 11 in 280 mm
Langkah 11.8 in 300 mm
Kapasitas Silinder 9031 in³ 148 l
Tipe Pengatur Elektronik Elektronik
Sistem Bahan Bakar EUI EUI
Rasio Kompresi 50 Hz 13.1 13.1
Rasio Kompresi 60 Hz 13:1 13:1
Model Engine Diesel Siklus Sejajar 8, 4 Langkah Diesel Siklus Sejajar 8, 4 Langkah
Panjang 316.5 in 8040 mm
Lebar 77.2 in 1961 mm
Tinggi 155 in 3937 mm
Bobot - Perkiraan 25000 lb 11340 kg

C280-8 Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Aftercooler — air tawar, berlapis tahan korosi (sisi udara); penutupan saluran masuk udara; breather — karter, dipasang di atas; turbocharger — berpelumas oli engine

Sistem Kontrol

  • Satu unit kontrol elektronik (ECU, electronic control unit) A3 Caterpillar® dengan sistem bahan bakar injektor unit elektronik, rangkaian kabel kokoh (diperlukan daya 10 amp, 24 volt untuk menggerakkan ECU)

Sistem Pendinginan

  • Pengurasan air pendingin engine

Sistem Buang

  • Manifold buang, kering, kedap gas

Sistem Bahan Bakar

  • Bahan bakar sulingan (memerlukan viskositas yang berkisar mulai 1,4 cSt hingga 20 cSt pada temperatur 38 °C), pompa pemindahan bahan bakar (terpasang di sebelah kiri), filter bahan bakar dupleks, unit injektor yang dikendalikan secara elektronik

Sistem Oli Pelumas

  • Filter oli sentrifugal dengan pemutus tunggal, engine sisi servis yang dipasang pada tutup pemeriksaan blok silinder meliputi saluran oli terpasang dan katup pemutus tunggal, filter memisahkan oli bypass sentrifugal dari pompa oli pelumasan utama, dapat diservis saat engine berjalan, katup pengisi oli dan dipstick, katup pengatur tekanan oli, relief valve eksplosi karter

Umum

  • Cat kuning Caterpillar; pompa berpenggerak roda-gigi: bahan bakar,oli, mantel air, air aftercooler/oil cooler; literatur servis

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana C280-8 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Galeri Media

C280-8

C280-8

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C280-8

Lihat Penawaran Lainnya