Genset C2.2B

Genset Kapal Laut Genset C2.2B

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Rentang Daya
16 - 26 ekW
16 - 26 ekW
Frekuensi
50 / 60
50 / 60
Emisi
EPA Tier 3 AS
EPA Tier 3 AS

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 6

Suara

Suara

Suara

  • Penutup suara yang ideal untuk kapal pesiar agar pengoperasiannya senyap.
Ukuran yang ringkas

Ukuran yang ringkas

Ukuran yang ringkas

  • Ukuran yang ringkas meningkatkan pilihan pemasangan.
Didesain untuk memudahkan integrasi dan perawatan

Didesain untuk memudahkan integrasi dan perawatan

Didesain untuk memudahkan integrasi dan perawatan

  • Panel koneksi yang dapat disesuaikan optimal menyederhanakan pemasangan pipa di ruang engine dan mengurangi waktu pemasangan.
  • Servis satu sisi untuk perawatan yang mudah
Sistem Kontrol Digital memastikan pengoperasian yang mudah

Sistem Kontrol Digital memastikan pengoperasian yang mudah

Sistem Kontrol Digital memastikan pengoperasian yang mudah

  • Komunikasi cerdas memastikan konektivitas tanpa hambatan dengan sistem kontrol kapal digital
Pengalaman Manufaktur Selama Lebih dari 80 Tahun

Pengalaman Manufaktur Selama Lebih dari 80 Tahun

Pengalaman Manufaktur Selama Lebih dari 80 Tahun

  • Selama lebih dari 80 tahun, engine kapal laut Cat® telah dipilih oleh pelanggan untuk membantu mereka sukses di perairan. Dengan lebih dari 200.000 engine yang beroperasi, dan jaringan yang luas, tim kami memiliki pengalaman dan dedikasi untuk menyediakan solusi yang andal, teknologi yang tak tertandingi, dan dukungan.
Dukungan Produk melalui Dealer Global

Dukungan Produk melalui Dealer Global

Dukungan Produk melalui Dealer Global

  • Teknisi dealer terlatih
  • Dealer Cat akan mendengarkan kebutuhan unik Anda dan menemukan solusi yang tepat untuk bisnis, anggaran, dan tujuan Anda.
  • Garansi suku cadang dan tenaga kerja Cat. Perjanjian perawatan pencegahan tersedia untuk perbaikan

Spesifikasi Produk untuk Genset C2.2B

Rentang Daya 16 - 26 ekW 16 - 26 ekW
Frekuensi 50 / 60 50 / 60
Peringkat Minimum 16 ekW (18,75 kVA) 16 ekW (18,75 kVA)
Peringkat Maksimum 26 ekW (31,25 kVA) 26 ekW (31,25 kVA)
Kecepatan 1500/1800 rpm 1500/1800 rpm
Emisi EPA Tier 3 AS EPA Tier 3 AS
Konfigurasi Diesel Siklus Sejajar 4, 4 Langkah Diesel Siklus Sejajar 4, 4 Langkah
Kecepatan Engine Tetapan 1500/1800 rpm 1500/1800 rpm
Kapasitas Silinder 135 in³ 2.2 l
Aspirasi Aspirasi Normal/Dengan Turbocharger Aspirasi Normal/Dengan Turbocharger
Tipe Pengatur Ischronous Elektrik Ischronous Elektrik
Rumah Flywheel SAE No. 04 SAE No. 04
Diameter 3.31 in 84 mm
Langkah 3.5 in 100 mm
Kapasitas Pengisian Ulang Sistem Oli Pelumas dengan Penggantian Filter Oli: 10,6 L (2,8 gal) Sistem Oli Pelumas dengan Penggantian Filter Oli: 10,6 L (2,8 gal)
Interval Penggantian Oli 500 jam 500 jam
Rotasi dari Ujung Flywheel Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam
Pendinginan Berpendingin Heat Exchanger Berpendingin Heat Exchanger
Panjang 43.3 in 1100 mm
Tinggi 740 mm 29.1 in
Lebar 24.7 in 628 mm
Bobot Kering Engine Maksimum 1036 lb 480 kg

Genset C2.2B Perlengkapan Standar

Perlengkapan Standar

  • Penutup Berperedam Suara
  • Panel kontrol digital
  • Pompa angkat bahan bakar priming mandiri
  • Sistem 12 atau 24 volt
  • Titik servis satu sisi
  • Manifold buang berpendingin air
  • Gas buang basah
  • Generator tunggal atau tanpa sikat
  • Dudukan antigetaran

Genset C2.2B Perlengkapan Opsional

Perlengkapan Opsional

  • Saluran injeksi bahan bakar dinding ganda
  • Panel Koneksi Kapal
  • Siphon break
  • Pemutus arus AC
  • Panel kontrol berbagi muatan
  • Kotak sambungan berbagi beban

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana Genset C2.2B dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Galeri Media

Genset Kapal Laut C2.2B

Genset Kapal Laut C2.2B

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Genset C2.2B

Lihat Penawaran Lainnya