C32B

Engine Propulsi Komersial C32B

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Rentang Daya
1200 - 1700 bhp (895 - 1268 bkW)
1200 - 1700 bhp (895 - 1268 bkW)
Kisaran Kecepatan
1600-2300 rpm
1600-2300 rpm
Emisi
IMO II, IMO II/III, EPA Tier 4 AS
IMO II, IMO II/III, EPA Tier 4 AS

Ikhtisar

Engine Cat® C32B adalah solusi yang bertenaga dan serbaguna untuk aplikasi komersial dan berkinerja tinggi, menawarkan rentang daya tetapan 1200 hingga 1700 bhp. Engine ini memenuhi standar emisi yang ketat, termasuk IMO II, IMO II/III, dan EPA Tier 4 AS. Engine Cat C32B memiliki desain yang dioptimalkan untuk meningkatkan kerapatan daya, menghasilkan daya lebih besar tanpa meningkatkan ukuran atau berat secara signifikan. Selain itu, daya tahannya yang lebih baik mengurangi kebutuhan perawatan dan memperpanjang masa operasional, sehingga menurunkan biaya total kepemilikan. Kombinasi antara daya output tinggi, kepatuhan emisi yang ketat, dan daya tahan yang hemat biaya menjadikan engine Cat C32B pilihan yang sangat baik.

Keunggulan

Kerapatan Daya

Desain engine yang disempurnakan meningkatkan tekanan silinder dan output daya, sangat ideal untuk
aplikasi kapal laut komersial Anda yang paling menuntut.

Integrasi

Desain aftertreatment tanpa udara yang inovatif menyederhanakan pemasangan pada kapal dan mengurangi perawatan kompresor udara, yang dapat menurunkan biaya total kepemilikan Anda.

Ketahanan

Desain komponen inti yang dioptimalkan menghasilkan engine yang lebih tangguh dan berkinerja tinggi dibandingkan model sebelumnya.

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 4

Cat

Ketahanan

Desain komponen inti engine yang lebih baik menghasilkan engine yang lebih tangguh dibandingkan model sebelumnya, yang dapat menurunkan biaya total kepemilikan Anda. Komponen inti yang ditingkatkan meliputi:
- Blok engine
- Cylinder head
- Crankshaft
- Connecting rod
- Bearing utama dan connecting rod

 
Cat

Kerapatan Daya

Engine kapal laut Cat C32B memiliki kerapatan daya yang lebih baik, dengan peringkat horsepower yang ditingkatkan. Pengguna mendapatkan manfaat dari horsepower yang lebih besar dan peningkatan output daya, yang menunjukkan kemajuan dalam perekayasaan untuk kinerja yang lebih baik.
- Peringkat 1200 dan 1300 hhp sekarang berada di Tier A. Ini adalah peningkatan daya 20 hingga 30% dari tetapan Cat C32 A sebelumnya.
Tetapan 1450 hp dinaikkan hingga peningkatan daya 20% Tier B dari tetapan Cat C32 B sebelumnya
tetapan 1700 hp meningkat 18% dari C- Cat C32 sebelumnya
Cat

Integrasi

Desain aftertreatment tanpa udara menyederhanakan pemasangan pada kapal. Desain baru ini menghilangkan kebutuhan akan kompresor udara yang mahal dan menurunkan biaya sistem SCR.
Emisi Tersertifikasi:
   
- U.S. EPA Tier 4 dan IMO II di zona emisi yang disetujui
- Solusi IMO III dapat dialihkan ke IMO II di zona emisi yang disetujui
Solusi Aftertreatment Tanpa Udara
- Menghilangkan kompresor udara mahal di kendaraan
- Perawatan kendaraan lebih sedikit untuk kompresor udara
- Bobot lebih kecil karena ukuran kompresor udara
Kabinet dosing yang dipasang di dinding
     
- Kemudahan Perawatan: Akses lebih mudah untuk perawatan dan perbaikan
- Pengoptimal Ruang: Membebaskan ruang lantai yang berharga di ruang engine
- Kemudahan Pergerakan: Memfasilitasi pergerakan dan alur kerja yang lebih baik di ruang engine
 
Cat

Dukungan Produk melalui Dealer Global

- Teknisi dealer terlatih melayani setiap aspek engine Anda
- Garansi suku cadang dan tenaga kerja Cat
- Perjanjian perawatan pencegahan tersedia untuk perbaikan

Spesifikasi Produk untuk C32B

Rentang Daya 1200 - 1700 bhp (895 - 1268 bkW) 1200 - 1700 bhp (895 - 1268 bkW)
Kisaran Kecepatan 1600-2300 rpm 1600-2300 rpm
Emisi IMO II, IMO II/III, EPA Tier 4 AS IMO II, IMO II/III, EPA Tier 4 AS
Aspirasi Turbocharger - Aftercooler Ganda Turbocharger - Aftercooler Ganda
Diameter 5.71 in 145 mm
Langkah 6.38 in 162 mm
Kapasitas Silinder 1959 in³ 32.1 l
Rotasi dari Ujung Flywheel Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam
Konfigurasi V 12, Diesel Siklus 4 Langkah V 12, Diesel Siklus 4 Langkah
Perkiraan Bobot 8050 lb 3650 kg
Tinggi Maksimum 70 in 1760 mm
Lebar Maksimum 61 in 1550 mm

C32B Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Sirkuit Aftercooler Terpisah (SCAC)
  • Air cleaner (khusus IMO II)
  • Turbocharger, berpendingin mantel air
  • Saluran masuk turbocharger, koneksi lurus OD 152 mm (6 in)

Sistem Kontrol

  • Idle Rendah yang Dapat Diprogram (550 - 750 rpm)
  • WOSR (Wide Operating Speed Range, Kisaran Kecepatan Operasi yang Luas) tersedia untuk - Peringkat A, B & C
  • Batas Idle Tinggi yang Dapat Diprogram untuk Peringkat WOSR
  • Diagnostik elektronik dan pencatatan kerusakan
  • Monitoring engine dan transmisi (kecepatan, temperatur, tekanan)
  • Kontrol rasio bahan bakar/udara elektronik
  • Mode Perlindungan Engine untuk kondisi ambien yang diperpanjang
  • Fungsi Pembatas Torsi khusus untuk peringkat WOSR
  • Konektor pelanggan 70 pin
  • Opsi sinyal Input Throttle

Sistem Pendinginan

  • Sirkuit dengan Aftercooler Terpisah (SCAC, Separate Circuit After-Cooling) untuk engine berpendingin Heat Exchanger (HEX) & Lunas
  • Mantel Air (JW, Jacket Water) dan Selubung & Pipa Heat Exchanger SCAC untuk engine berpendingin HEX
  • Pompa SCAC, berpenggerak roda gigi
  • Pompa mantel air, berpenggerak roda gigi
  • Pompa air laut, impeller perunggu, berpenggerak roda gigi, khusus untuk engine berpendingin HEX
  • Pompa Air Laut & Koneksi Heat Exchanger JW: Standar ID 76,2 mm (3 in)
  • Koneksi Lunas: Standar ID 76,2 mm (3 in) Koneksi Flensa ANSI 4 Baut

Sistem Buang

  • Saluran keluar berflensa diameter 130 mm (5,12 in) 4 Baut
  • Manifold buang & turbocharger berpendingin air

Rumah Flywheel & Flyweel

  • Rotasi standar SAE (CCW menghadap ujung exciter)
  • Rumah Flywheel: SAE No. 0, Flywheel: 18 inci, 136 gigi

Sistem Bahan Bakar

  • Filter Bahan Bakar Dupleks, Spin-on, Servis kanan & kiri
  • Ukuran koneksi bahan bakar: Suplai JIC 37 Derajat -10 (7/8-14), Balik JIC 37 Derajat -8 (3/4-16)
  • Pompa pemindahan bahan bakar, berpenggerak roda gigi
  • Pompa priming bahan bakar manual

Sistem Pelumas

  • Filter Oli Simpleks, servis kanan atau kiri
  • Bak Penampung Oli Wadah Dalam atau Dangkal
  • Lokasi pengisi oli servis kanan atau kiri
  • Dipstick servis kanan atau kiri
  • Pompa oli berpenggerak roda gigi

Sistem Pemasangan

  • Penopang depan

Power Take-Off

  • Puli alur Poly-V depan (Jumlah 1) untuk penggerak bantu

Umum

  • Engine tidak dikirimkan dengan komponen seng

C32B Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Adaptor Saluran Masuk Udara
  • Adaptor Saluran Masuk Udara
  • Pembersih Saluran Masuk Udara dengan Pembuangan Asap

Sistem Pengisian Daya

  • Pengisi Daya Baterai
  • Alternator Pengisian Daya 70 A/105 A/175 A
  • Ammeter

Sistem Pendinginan

  • Oil Cooler Transmisi/Roda Gigi Kapal Laut
  • Koneksi
  • Heater Mantel Air 120 V atau 240 V

Sistem Buang

  • Elbow Ganda
  • Fitting Fleksibel
  • Muffler Ganda
  • Muffler Penangkap Percikan Api
  • Flensa

Instrumentasi

  • Rangkaian Kabel Engine ke Engine
  • Panel Instrumen
  • Sensor Temperatur Buang
  • Rangkaian Kabel
  • Pengukur
  • Sensor Transmisi

Sistem Pelumas

  • Oil Cooler Transmisi
  • Wadah Pompa Manual
  • Filter Oli Dupleks

Sistem Perlindungan

  • Pelindung Oli dan Bahan Bakar

Sistem Start

  • Motor Starter Udara
  • Aksesori Starter Udara
  • Motor Starter Elektrik - 24 Volt Tunggal
  • Set Baterai - 24 Volt - Kering
  • Motor Starter Ganda (Elektrik dan Udara)

Sistem Bahan Bakar

  • Separator Air
  • Filter Bahan Bakar Primer
  • Cooler Bahan Bakar

Pelindung

  • Penutup Pelindung Engine
  • Kemasan Ekspor
  • Pengawetan Penyimpanan

Sistem Pemasangan

  • Penopang Depan
  • Kit Adaptor
  • Dudukan Isolator

Power Take-Off

  • Poros Stub Depan
  • Penggerak Pompa Hidraulik Belakang

Umum

  • Pembuangan Asap

Sistem Kontrol

  • Panel Instrumen
  • Alarm dan Perlindungan Caterpillar
  • Pelindung Oli dan Bahan Bakar

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana C32B dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Galeri Media

Engine Propulsi Komersial C32B

Engine Propulsi Komersial C32B

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C32B

Lihat Penawaran Lainnya