Ikhtisar
C7.1
Spesifikasi Utama
| Rentang Daya | 100 - 200 ekW 100 - 200 ekW |
| Frekuensi | 50 / 60 50 / 60 |
| Kecepatan | 1500 rpm/1800 rpm 1500 rpm/1800 rpm |
| Emisi | IMO II, IMO III (memerlukan SCR) EPA Tier 3 AS, Stage V UE, China II IMO II, IMO III (memerlukan SCR) EPA Tier 3 AS, Stage V UE, China II |
| Konfigurasi | Diesel Siklus Sejajar 6, 4 Langkah Diesel Siklus Sejajar 6, 4 Langkah |
| Kapasitas Silinder | 428 in³ 7.01 l |
| Aspirasi | Dengan Turbocharger/Aftercooler Dengan Turbocharger/Aftercooler |
| Pengatur | Elektronik (A5 ECM) Elektronik (A5 ECM) |
| Diameter | 4.13 in 105 mm |
| Langkah | 5.31 in 135 mm |
| Kapasitas Pengisian Ulang | Sistem Oli Pelumas dengan penggantian filter oli: 21 L/5,6 gal Sistem Oli Pelumas dengan penggantian filter oli: 21 L/5,6 gal |
| Interval Penggantian Oli | 500 jam 500 jam |
| Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
| Pendinginan | Heat exchanger, Sirkuit Pendingin Lunas Terpisah, Sirkuit Pendingin Lunas Gabungan, Radiator Pendingin Heat exchanger, Sirkuit Pendingin Lunas Terpisah, Sirkuit Pendingin Lunas Gabungan, Radiator Pendingin |
| Panjang | 76,3 in/1940 mm 76,3 in/1940 mm |
| Tinggi | 49,7 in/1263 mm 49,7 in/1263 mm |
| Bobot Kering Engine | 3355 lb/1522 kg 3355 lb/1522 kg |
| Lebar | 38,0 in/965 mm 38,0 in/965 mm |
C7.1 (Sistem Kontrol Elektronik)
C7.1 (Sistem Kontrol Elektronik)
C7.1 (Sistem Kontrol Elektronik)
C7.1 (Sistem Kontrol Elektronik)
C7.1 (Sistem Kontrol Elektronik)
C7.1 (Sistem Kontrol Elektronik)
C7.1 (Sistem Kontrol Elektronik)