Che generatore ti serve? Seleziona i prodotti da utilizzare quando non sono disponibili le fonti di alimentazione elettrica e ti aiuteremo a individuare il generatore delle dimensioni corrette per le tue esigenze.
Per l'invio dell'e-mail, compilare i seguenti campi
Le selezioni non verranno salvate se si passa ad altre categorie.
Attenzione, il calcolatore delle dimensioni per generatori portatili sopra riportato è indicato solo per dispositivi da 230 volt. Contattare l'ASSC locale per assistenza sulle dimensioni dei dispositivi da 115 volt. Questo strumento è una guida ideata per facilitare l'individuazione dei prodotti appropriati e ha solo fini informativi. Rivolgersi al rivenditore di vendita e assistenza autorizzato CAT locale (ASSC) per verificare le proprie esigenze di alimentazione.
La potenza consigliata si basa sulle selezioni di prodotto effettuate. La potenza massima indica la quantità di elettricità richiesta per avviare un dispositivo elettrico quando viene acceso. La potenza nominale indica la quantità di elettricità necessaria durante il funzionamento.
Hai superato la potenza massima fornita dai nostri generatori. Il generatore più potente disponibile al momento è il modello RP4400 da 4400 W.
Visualizza tutti i generatoriPer assistenza nella scelta di un generatore,Contattaci, or call800 000 1007.
Le tue selezioni indicano che ti potrebbe servire la potenza Cat per impieghi più gravosi. Cat offre la più ampia gamma di sistemi di alimentazione diesel, gas e a noleggio e un'assistenza clienti di livello mondiale.
Per ulteriori informazioni, visita i prodotti per la produzione di energia elettrica.
Nella selezione sono compresi prodotti cablati:
I prodotti cablati richiedono un interruttore di trasferimento per essere alimentati da un generatore.