Cat Command per il caricamento

Command Cat Command per il caricamento

Richiedi un preventivo Trova dealer

Descrizione generale

Sicurezza e produttività in condizioni pericolose

Le pale gommate destinate alle miniere e alle cave vengono impiegate nei pressi di aree potenzialmente pericolose, come muri di altezza elevata, cumuli, pendii ripidi, superfici instabili e aree in cui sono presenti materiali pericolosi o detriti in caduta. Cat® Command per il caricamento su pale gommate è un sistema di controllo a distanza lungo la linea di visuale che rimuove gli utenti da situazioni potenzialmente pericolose. Command per il caricamento utilizza la tecnologia wireless e sistemi elettronici di bordo per poter controllare la macchina anche in assenza di un operatore in cabina.

Vantaggi

Prestazioni elevate Alte prestazioni

Controllo della pala gommata da una console di comando con un tempo di risposta pari a quello che si avrebbe stando seduti in cabina.

Maggiore sicurezza Maggiore sicurezza

Utilizzo di una console di comando per controllare la pala gommata a una distanza di sicurezza in condizioni di lavoro pericolose.

Uso intuitivo Semplice e intuitivo

Disposizione ergonomica e icone di controllo familiari consentono un facile accesso alle funzioni della macchina.

Scopri il confronto tra Cat Command per il caricamento e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Command per il caricamento

Command per il caricamento

Command per il caricamento

Command per il caricamento
Command per il caricamento
Command per il caricamento

Verifica le offerte correnti per  Cat Command per il caricamento

Visualizza più offerte