동력 등급
| 최대 출력 | 23.8 hp 17.8 kW |
| 최대 토크 | 92 lb-ft @ 1800rpm 125 Nm @ 1800rpm |
| 정격 속도 | 2200rpm 2200rpm |
| 최소 출력 | 23.8 hp 17.8 kW |
Cat® C1.7 산업용 디젤은 탁월한 동력 밀도를 통해 넓은 속도 범위에 걸쳐 놀라운 성능을 발휘합니다. 이러한 엔진들은 초소형 패키지 크기와 폭넓은 선택사양으로 광범위한 소규모 오프로드 작업에 적합합니다. 단면 서비스로 정비가 줄어들어 전체적으로 소유자 운영 비용을 낮춥니다. C1.7 엔진으로 구동되는 다양한 산업과 작업으로는 항공기 지상 지원, 보어/드릴 장비, 치퍼/연마기, 콤팩터/롤러, 건설, 임업, 일반 산업, 자재 처리, 광산업, 이동식 토공 장비, 이동식 조명 타워, 펌프, 트렌처, 잔디 및 조경, 지하 광산용 장비 등이 있습니다. C1.7 엔진은 2,400 및 2,600rpm에서 23.6 및 26.1bkW(31.6 및 35bhp) 등급이며 미국 EPA Tier 4 Final 배기가스 배출 표준을 준수합니다. 미국 EPA Flexibility를 사용할 수 있으며 기타 규제 및 비규제 지역에서 사용할 수 있습니다.
| 최대 출력 | 23.8 hp 17.8 kW |
| 최대 토크 | 92 lb-ft @ 1800rpm 125 Nm @ 1800rpm |
| 정격 속도 | 2200rpm 2200rpm |
| 최소 출력 | 23.8 hp 17.8 kW |
| 배기가스 배출 | 미국 EPA Tier 4 Final 미국 EPA Tier 4 Final |
| 엔진 구성 | 인라인 3 인라인 3 |
| 보어 | 3.3 in 84 mm |
| 행정 | 3.9 in 100 mm |
| 배기량 | 103.7 in³ 1.7 l |
| 압축률 | 23.0:1 23.0:1 |
| 흡기 | 자연 흡입(NA)/터보차징(T) 자연 흡입(NA)/터보차징(T) |
| 연소 계통 | 간접 분사 간접 분사 |
| 플라이휠 끝에서 회전 | 반시계 방향 반시계 방향 |
| 후처리 | - - |
| 윤활유 총 용량 | 1.58 gal (US) 6 l |
| 길이 | 22.5 in 572 mm |
| 폭 | 19.7 in 502 mm |
| 높이 | 25.3 in 643 mm |
| 중량 - 순 건식, 기본 작동 엔진(선택사양 어탯치먼트 제외) | 368 lb 167 kg |
| 길이 | 22.5 in 572 mm |
| 무게 | 12.8 lb 5.8 kg |
| 직경 | 6.1 in 155 mm |