C15

C15 산업용 디젤 엔진

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

최대 출력
595 hp
444 kW
최대 토크
2004 lb-ft @ 1200rpm
2717 Nm @ 1200rpm
배기가스 배출
중국 Stage III, 미국 EPA Tier 3 동등 또는 EU Stage IIIA 동등 수준
중국 Stage III, 미국 EPA Tier 3 동등 또는 EU Stage IIIA 동등 수준

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 4

Cat

안정적이며, 소음이 적고, 내구성 있는 출력

검증된 핵심 엔진 설계와 세계 최고 수준의 제조 역량 및 공정이 결합되어 안정적이며 소음 수준이 낮고 높은 생산성을 유지하면서 긴 수명을 보장합니다.
Cat

다양한 활용 분야

업계 최고의 공장 구성 가능한 등급 및 선택사양은 농업, 자재 처리, 건설, 광업, 항공기 지상 지원, 기타 산업 분야에 활용됩니다.
Cat

패키지 크기

탁월한 동력 밀도를 통해 다양한 작업에서 표준화가 가능합니다. 다중 장착(선택사양)은 총 패키지 크기를 최소화합니다. 엔진실 폭이 좁은 장비에 적합합니다.
Cat

전 세계 Cat 지점 네트워크를 통해 최고 수준의 제품 지원

  • 정기 정비, SOSSM 샘플 포함
  • 고객 지원 계약(CSA)
  • Caterpillar 서비스 범위 확장(ESC)
  • 탁월한 지점 서비스 네트워크
  • Cat Industrial Service Distributor(ISD) 프로그램을 통한 지점 서비스 네트워크 확장

다음에 대한 제품 사양 C15

최대 출력 595 hp 444 kW
최대 토크 2004 lb-ft @ 1200rpm 2717 Nm @ 1200rpm
정격 속도 1,800~2,100rpm 1,800~2,100rpm
최소 출력 440 hp 328 kW
배기가스 배출 중국 Stage III, 미국 EPA Tier 3 동등 또는 EU Stage IIIA 동등 수준 중국 Stage III, 미국 EPA Tier 3 동등 또는 EU Stage IIIA 동등 수준
길이 54.2 in 1377 mm
폭 36.2 in 919 mm
높이 48.3 in 1226 mm
중량 - 순 건식, 기본 작동 엔진(선택사양 어탯치먼트 제외) 3239 lb 1469 kg
엔진 구성 인라인 6, 4행정 사이클 디젤 인라인 6, 4행정 사이클 디젤
보어 5.4 in 137 mm
행정 6.8 in 171 mm
배기량 927.6 in³ 15.2 l
압축률 18.0:1 18.0:1
흡기 터보차징 애프터쿨링(TA) 터보차징 애프터쿨링(TA)
연소 계통 직접 분사 직접 분사
플라이휠 끝에서 회전 반시계 방향 반시계 방향
후처리 - -

C15 표준 장비

흡기 계통

  • 터보 차징
  • 공랭식 애프터쿨링

제어 계통

  • 전자 조절, PTO 속도 제어
  • 프로그래밍 가능 정격
  • 자동 고도 보정
  • 연료 온도에 따른 전력 보상
  • 프로그래밍 가능한 저속/고속 공회전 및 전체 엔진 제한
  • 전자 진단 및 결함 기록
  • 엔진 모니터링 계통 SAE J1939 브로드캐스트 및 제어장치
  • ADEM™ A4 전자제어장치(ECU)

냉각 계통

  • 서모스탯 및 하우징, 수직 배출구
  • 재킷 워터 펌프, 원심
  • 워터 펌프, 흡입구

배기 계통

  • 배기 매니폴드, 건식
  • 배기 배출구(선택사양)

플라이휠 및 플라이휠 하우징

  • SAE No. 1 플라이휠 하우징

연료 계통

  • HEUI 분사
  • 연료 필터, 보조(2 미크론)
  • 연료 필터, 3차(2 미크론)
  • ACERT™ 기술
  • 연료 이송 펌프
  • 연료 공급 펌프

윤활 계통

  • 크랭크케이스 브리더
  • 오일 쿨러
  • 오일 보충기
  • 윤활유 필터
  • 전방 기름통 오일 팬
  • 오일 계량봉
  • 기어 구동 오일 펌프

일반

  • 진동 댐퍼
  • 인양 고리
  • -20°C(-4°F)의 냉간 시동 기능
  • 도색: Caterpillar yellow, 요청 시 다른 컬러 선택 가능

C15이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

C15 LRC

C15 LRC