개요
까다로운 조건, 작업 및 환경이라면 이 Cat?� C7.1 산업용 디젤 엔진이 중부하 장비를 위한 완벽한 솔루션입니다. 수십 년간 디젤 엔진 혁신과 이러한 엔진에 대한 전문 지식을 바탕으로 낮은 운용 비용과 전설적인 Cat 안정성 및 내구성을 제공함으로써 강력한 이점을 제공합니다. 더 중요한 것은 모든 Cat 산업용 엔진을 서비스하고 지원할 수 있는 세계적 수준의 Cat 지점 네트워크의 지원도 제공된다는 것입니다. C7.1 엔진으로 구동되는 산업과 작업에는 농업, 농업용 트랙터, 항공기 지상 지원, 보어/드릴 장비, 치퍼/연마기, 콤바인/하베스터, 콤팩터/롤러, 압축기, 건설, 크레인, 크러셔, 펠러 번처, 임업, 지게차, 일반 산업, 유압 동력 장치, 관개 장비, 로더/포워더, 자재 처리, 광산업, 이동식 토공 장비, 이동식 스위퍼, 포장 장비, 펌프, 스키더, 특수 농업용 장비, 분무기, 트렌처, 지하 광산용 장비 등이 있습니다. C7.1 엔진은 2,200-2,500rpm에서 116-205bkW(140-275bhp) 범위의 등급을 제공하며 중국 Stage II, 미국 EPA Tier 3 동등, EU Stage IIIA 동등 수준의 배기가스 배출 표준을 충족합니다. 미국 EPA 및 EU Flexibility를 사용할 수 있으며 기타 규제 및 비규제 지역에서 사용할 수 있습니다.