개요
Cat?� C18 산업용 디젤 엔진은 건설 현장과 광산 작업, 농업, 임업, 다양한 산업 분야에서 가장 큰 규모의 작업을 처리할 수 있는 동력과 성능, 내구성을 갖췄습니다. 더 중요한 것은 모든 Cat?� 산업용 엔진을 서비스하고 지원할 수 있는 세계적 수준의 Cat 지점 네트워크의 지원도 제공된다는 것입니다.
Cat?� C18 산업용 디젤 엔진은 건설 현장과 광산 작업, 농업, 임업, 다양한 산업 분야에서 가장 큰 규모의 작업을 처리할 수 있는 동력과 성능, 내구성을 갖췄습니다. 더 중요한 것은 모든 Cat?� 산업용 엔진을 서비스하고 지원할 수 있는 세계적 수준의 Cat 지점 네트워크의 지원도 제공된다는 것입니다.
표시 중: 1-6 / 4
| 최대 출력 | 800 hp 597 kW |
| 최대 토크 | 2696 lb-ft @ 1400rpm 3655 Nm @ 1400rpm |
| 정격 속도 | 1,800~2,100rpm 1,800~2,100rpm |
| 최소 출력 | 575 hp 429 kW |
| 배기가스 배출 | 중국 비도로용 III, 미국 EPA Tier 3 동등 또는 미국 EPA Tier 2 동등, EU Stage IIIA 동등 또는 비인증 중국 비도로용 III, 미국 EPA Tier 3 동등 또는 미국 EPA Tier 2 동등, EU Stage IIIA 동등 또는 비인증 |
| 길이 | 55.7 in 1414 mm |
| 폭 | 38.3 in 974 mm |
| 높이 | 49.5 in 1257 mm |
| 중량 - 순 건식, 기본 작동 엔진(선택사양 어탯치먼트 제외) | 3688 lb 1673 kg |
| 엔진 구성 | 인라인 6, 4행정 사이클 디젤 인라인 6, 4행정 사이클 디젤 |
| 보어 | 5.7 in 145 mm |
| 행정 | 7.2 in 183 mm |
| 배기량 | 1104.5 in³ 18.1 l |
| 압축률 | 16.3:1 16.3:1 |
| 흡기 | 터보차징 애프터쿨링(TA) 터보차징 애프터쿨링(TA) |
| 연소 계통 | 직접 분사 직접 분사 |
| 플라이휠 끝에서 회전 | 반시계 방향 반시계 방향 |
| 후처리 | - - |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교