개요
Cat® 3512C 산업용 디젤 엔진은 어떠한 환경에서도 가장 높은 동력 요구 사항을 충족하므로 고객의 산업 분야 및 지속적인 작업 실행에 필요한 탁월한 성능과 내구성을 제공합니다. 고출력, 신뢰성 입증, 연료 효율이 탁월합니다. 이러한 엔진은 운영 비용이 낮아 앞으로 몇 년 동안의 고객 수익성을 높여줍니다. 3512C 엔진으로 구동되는 산업과 작업에는 보어/드릴 장비, 치퍼/연마기, 건설, 크레인, 준설기, 임업, 일반 산업, 자재 처리, 광산업, 이동식 토공 장비, 펌프, 셔블/드래그라인, 지상 운반 장비, 트렌처 등이 있습니다. 3512C 엔진은 1,800 rpm에서 1,120 bkW(1,500 bhp) 등급으로 제공되며 미국 EPA Tier 2와 동등한 수준입니다. 미국 EPA Flexibility를 사용할 수 있으며 기타 규제 및 비규제 지역에서 사용할 수 있습니다.