| Largura | 94.7 pol 2406 mm |
| Altura | 33 pol 839 mm |
| Weight | 972.2 lb 441 kg |
| Length | 36.2 pol 919 mm |
| Capacidade | 1.3 yd³ 1 m³ |
| Espessura da Borda da Base | 0.8 pol 20 mm |
| Tipo de Interface | Pinado Pinado |
Especificações-chave
| Largura | 94.7 pol 2406 mm |
| Altura | 33 pol 839 mm |
| Weight | 972.2 lb 441 kg |
| Length | 36.2 pol 919 mm |
| Capacidade | 1.3 yd³ 1 m³ |
| Espessura da Borda da Base | 0.8 pol 20 mm |
| Tipo de Interface | Pinado Pinado |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Um Acessório para Cada Trabalho - Acessórios da Ferramenta de Trabalho Cat®