Caminhão Fora-de-estrada Cat 777 - redefinição do desempenho

Caminhões Fora-de-estrada 777 (05)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Carga Útil Alvo (100%)
108.3 ton (US)
98.2 t
Modelo do Motor
Cat® C32B
Cat® C32B
Velocidade Máxima - Carregado
41.7 milha/h
67.1 km/h

Visão Geral

Redefinição do que é Desempenho.

O Caminhão Fora-de-estrada Cat® 777 oferece a melhor produtividade na categoria com motor e controles de transmissão superiores, cabine confortável, maior economia de combustível e torque - projetado para oferecer uma opção de durabilidade e baixo custo por tonelada métrica para suas aplicações.

Vantagens

Maior Conforto do Operador

Controles integrados de içamento e transmissão, visibilidade traseira expandida para a área de trabalho e interface do operador simplificada com tela sensível ao toque

Aumento da Eficiência de Combustível

Mudança de aceleração parcial, modo de economia ajustável / modo de economia adaptável e marcha lenta neutro automático

Desempenho Aprimorado e Durabilidade

Aumento de torque, freios hidráulicos ativados e controles de transmissão APECS responsivos

Especificações de Produto para 777 (05)

Modelo do Motor Cat® C32B Cat® C32B
Rotação do Motor 1800 r/min 1800 r/min
Potência Bruta - SAE J1995:2014 1026 hp 765 kW
Potência Líquida - SAE J1349:2011 953 hp 711 kW
Torque Líquido 3784 lb/pé 5130 N·m
Aumento de Torque Líquido 36% 36%
Cilindros 12 12
Diâmetro Interno 5.7 in 145 mm
Curso 6.4 in 162 mm
Deslocamento 1959 pol³ 32.1 l
Emissões (1) Atende aos padrões de emissões Equivalentes ao Tier 2 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA. Atende aos padrões de emissões Equivalentes ao Tier 2 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA.
Emissões (2) Certificado para padrões de emissões de Estágio III Não Rodoviários da China. Certificado para padrões de emissões de Estágio III Não Rodoviários da China.
Observação (1) A potência líquida disponível no volante do motor quando o motor é equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador com velocidade do motor a 1.800 rpm. A classificação de potência se aplica a 1.800 rpm, quando testada na condição específica para o padrão especificado. A potência líquida disponível no volante do motor quando o motor é equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador com velocidade do motor a 1.800 rpm. A classificação de potência se aplica a 1.800 rpm, quando testada na condição específica para o padrão especificado.
Observação (2) As classificações baseiam-se nas condições de ar padrão de 25 °C (77 °F) e 100 kPa (29,61 Hg) em barômetro segundo a norma SAE J1995. Potência baseada em combustível com grau API de 35 a 16 °C (60 °F) e valor calorífico líquido de 42.780 kJ/kg (18.390 BTU/lb) quando o motor é operado a 30 °C (86 °F). As classificações baseiam-se nas condições de ar padrão de 25 °C (77 °F) e 100 kPa (29,61 Hg) em barômetro segundo a norma SAE J1995. Potência baseada em combustível com grau API de 35 a 16 °C (60 °F) e valor calorífico líquido de 42.780 kJ/kg (18.390 BTU/lb) quando o motor é operado a 30 °C (86 °F).
Observação (3) Nenhuma redução de potência do motor exigida até 3.048 m (10.000 pés) de altitude. Nenhuma redução de potência do motor exigida até 3.048 m (10.000 pés) de altitude.
Carga Útil Alvo (100%) 108.3 ton (US) 98.2 t
Velocidade Máxima - Carregado 41.7 milha/h 67.1 km/h
Carga Útil Máxima de Trabalho (110%) 238170 lb 108032 kg
Não Deve Exceder a Carga Útil (120%) 259822 lb 117853 kg
Observação Os pesos Operacionais vazios podem variar com base na configuração da máquina Os pesos Operacionais vazios podem variar com base na configuração da máquina
Observação (1) Capacidade com caçamba de inclinação Dupla sem revestimento. Capacidade com caçamba de inclinação Dupla sem revestimento.
Observação (2) Consulte a Política da Carga Útil 10/10/20 da Caterpillar para obter informações sobre limitações do peso bruto máximo do veículo. Consulte a Política da Carga Útil 10/10/20 da Caterpillar para obter informações sobre limitações do peso bruto máximo do veículo.
Caçamba 35428 lb 16070 kg
Veículo Vazio 143629 lb 65149 kg
Veículo Bruto 360147 lb 163360 kg
Chassi 108201 lb 49079 kg
Báscula com Revestimento Padrão 12269 lb 21665 kg
Eixo Frontal - Vazio/Carregado 46% / 30% 46% / 30%
Eixo Traseiro - Vazio/Carregado 54% / 70% 54% / 70%
Tempo de Levantamento da Caçamba - Marcha Lenta Alta 15 s 15 s
Tempo de Abaixamento da Caçamba - Flutuação 13 s 13 s
Tempo de abaixamento da caçamba – Marcha Lenta Alta 13 s 13 s
Rasa 54.8 yd³ 41.9 m³
Acumulado 2:1 (SAE) 78.6 yd³ 60.1 m³
Observação (1) Entre em contato com o revendedor Cat local para obter uma recomendação de caçamba Entre em contato com o revendedor Cat local para obter uma recomendação de caçamba
Rasa 56.4 yd³ 43.1 m³
Acumulado 2:1 (SAE) 83.8 yd³ 64.1 m³
Observação (1) Entre em contato com o revendedor Cat local para obter uma recomendação de caçamba. Entre em contato com o revendedor Cat local para obter uma recomendação de caçamba.
Avanço – 1 6.8 milha/h 10.9 km/h
Avanço – 2 9.2 milha/h 14.8 km/h
Avanço – 3 12.5 milha/h 20.1 km/h
Avanço – 4 16.9 milha/h 27.1 km/h
Avanço – 5 22.9 milha/h 36.8 km/h
Avanço - 6 30.7 milha/h 49.4 km/h
Avanço - 7 41.7 milha/h 67.1 km/h
Ré – 1 7.5 milha/h 12.1 km/h
Observação Velocidades máximas de percurso com pneus 27.00R49 (E4) padrão. Velocidades máximas de percurso com pneus 27.00R49 (E4) padrão.
Tanque de Combustível 300 gal (EUA) 1140 l
Sistema de Arrefecimento 56 gal (EUA) 212 l
Cárter 30 gal (EUA) 115 l
Diferenciais 59 gal (EUA) 222 l
Comando Final – Cada 11 gal (EUA) 42 l
Sistema de Direção - Inclui Tanque 16 gal (EUA) 60 l
Sistema do Freio/Guincho 110 gal (EUA) 420 l
Conversor de Torque - Sistema de Transmissão 33 gal (EUA) 125 l
Pneu Padrão 27.00R49 (E4) 27.00R49 (E4)
Observação (1) A capacidade de produção do caminhão 777 é de tal ordem que, sob determinadas condições de trabalho, a capacidade TKPH (TMPH) de pneus padrão ou opcionais poderia ser excedida e, portanto, limitar a produção. A capacidade de produção do caminhão 777 é de tal ordem que, sob determinadas condições de trabalho, a capacidade TKPH (TMPH) de pneus padrão ou opcionais poderia ser excedida e, portanto, limitar a produção.
Observação (2) A Caterpillar recomenda que o cliente avalie todas as condições de trabalho e consulte o fabricante de pneus para fazer a seleção de pneus adequada. A Caterpillar recomenda que o cliente avalie todas as condições de trabalho e consulte o fabricante de pneus para fazer a seleção de pneus adequada.
Curso Efetivo do Cilindro – Frontal 12.5 in 318 mm
Curso Efetivo do Cilindro – Traseiro 6.5 in 165 mm
Eixo traseiro - Oscilação 5.4° 5.4°
Proporção do Diferencial 2.74:1 2.74:1
Proporção da Planetária 7.00:1 7.00:1
Proporção de Redução Total 19.16:1 19.16:1
Área da Superfície do Freio - Paquímetro Frontal 432 pol² 2787 cm²
Área da Superfície do Freio - OCDB (Oil Cooled Disc Brake, Disco de Freio Arrefecido a Óleo) Frontal 6235 pol² 40225 cm²
Área da Superfície do Freio - Traseira 15828 pol² 102116 cm²
Padrões do Freio ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
ROPS A cabine com ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) oferecida pela Caterpillar atende à ISO 3471:2008 para Operador e à ISO 13459:2012 para Instrutor. A cabine com ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) oferecida pela Caterpillar atende à ISO 3471:2008 para Operador e à ISO 13459:2012 para Instrutor.
FOPS A FOPS (Falling Objects Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) atende a norma ISO 3449:2005 para o Operador e os critérios da FOPS ISO 13459:2012 Level II para Instrutor. A FOPS (Falling Objects Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) atende a norma ISO 3449:2005 para o Operador e os critérios da FOPS ISO 13459:2012 Level II para Instrutor.
Padrões de Ruído ISO 6396:2008 ISO 6396:2008
Observação (1) O nível de pressão sonora dinâmica para o operador é de 80 dB (A) de acordo com a ISO 6396:2008 para a cabine oferecida pela Caterpillar. A cabine foi instalada e mantida de modo apropriado. O teste foi realizado com as portas e os vidros da cabine fechados. O nível de pressão sonora dinâmica para o operador é de 80 dB (A) de acordo com a ISO 6396:2008 para a cabine oferecida pela Caterpillar. A cabine foi instalada e mantida de modo apropriado. O teste foi realizado com as portas e os vidros da cabine fechados.
Padrões de Direção ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Ângulo de Direção 30.5° 30.5°
Diâmetro de Giro - Frontal 83 pé 25.3 m
Círculo de Curva - Diâmetro da Folga 93.17 pé 28.4 m
Distância entre Eixos 14.99 pé 4570 mm
Comprimento Total 32.82 pé 10004 mm
Folga de Despejo 2.91 pé 890 mm
Largura Total do Pneu 17.26 pé 5262 mm
Eixo Traseiro - Lanterna 10 pé 3045 mm
Altura de Carregamento – Vazia 14.37 pé 4380 mm
Largura Operacional com Passadiço Estendido 21.47 pé 6545 mm
Vão Livre Sobre o Solo 2.93 pé 896 mm
Largura Operacional 21.47 pé 6545 mm
Altura da Capota Frontal - Carregado 17 pé 5177 mm
Comprimento Total da Caçamba 31.35 pé 9555 mm
Altura Total – Caçamba Levantada 33 pé 9953 mm
Largura Total da Capota 19.87 pé 6200 mm
Profundidade Interna da Caçamba – Máxima 6.21 pé 1895 mm
Largura da Linha de Centro dos Pneus Duplos Traseiros 11.73 pé 3576 mm
Eixo Traseiro - Folga 2.95 pé 902 mm
Altura - Topo da ROPS - Carregado 15.51 pé 4730 mm
Largura Externa da Caçamba 18.12 pé 5524 mm
Comprimento Interno da Caçamba 21.54 pé 6920 mm
Largura da Linha do Centro dos Pneus Frontais 13.66 pé 4163 mm
Largura Interna da Caçamba 17.05 pé 5197 mm
Folga no Protetor do Motor 2.83 pé 864 mm
Largura Total do Pneu Dianteiro 16.28 pé 4961 mm

777 (05) Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

TREM DE FORÇA

  • Desligamento do motor em marcha lenta
  • Pós-resfriador Ar-Ar (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler)
  • Filtro de ar com pré-purificador (2)
  • Controle de marcha lenta no modo frio automático
  • Bomba de escorva elétrica
  • Dois motores de partida e quatro baterias
  • Filtro de combustível/separador de água
  • Turbocompressor (2)
  • Sistema de frenagem
    • Discos múltiplos, arrefecidos a óleo (traseiros)
    • Estacionamento
    • Secundário
    • Disco de paquímetro (frontal)
    • Retardador manual (utiliza freios de discos múltiplos, arrefecidos a óleo traseiros)
    • Motor de liberação dos freios (reboque)
  • Inibidor de mudança com báscula levantada
  • Deslocamento controlado do acelerador
  • Gerenciamento das mudanças direcionais
  • Inibidor de redução de marcha
  • Chave de partida em neutro
  • Inibidor de mudança para neutro
  • Inibidor de mudança para marcha à ré
  • Neutralizador de marcha à ré durante despejo
  • Seleção de engrenagem máxima programável

SISTEMAS DE SUSPENSÃO

  • Suspensão hidropneumática
    • Dianteiro e traseiro

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador, 145 A
  • Tomada de partida auxiliar
  • Baterias, sem manutenção, 12 V (4), 190 A/h
  • Sistema elétrico, 10 A, conversor de 24 V para 12 V
  • Pronto para o MineStar™
  • Luz de ré, halogênio
  • Setas de direção/advertência de risco
    • Dianteiro e traseiro, LED
  • Faróis, halogênio com controle de luminosidade
  • Luzes de cortesia de acesso do operador
  • Luzes de freio/traseiras (LED)

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • HVAC
  • Cinzeiro e acendedor de cigarros
  • Gancho para casaco
  • Porta de conexão de diagnóstico
  • Instalação para rádio de lazer
    • Alto-falantes, antena, chicote de fiação
  • Indicador de manutenção do filtro de ar
  • Medidor de temperatura do óleo da transmissão
  • Medidor de pressão do sistema de ar
  • Medidor de temperatura do óleo do freio
  • Medidor de temperatura do líquido arrefecedor
  • Horômetro
  • Tacômetro
  • Indicador de sobrevelocidade do motor
  • Vareta de nível de combustível
  • Velocímetro com odômetro
  • Indicador da velocidade da transmissão
  • Alavanca do guincho
  • Buzina
  • Contador de carga, automático
  • Espelhos, esquerdo e direito
  • Cabine com ROPS, isolada/com supressão de som
  • Assento, Comfort Caterpillar, suspensão a ar total e cinto de segurança retrátil de quatro pontos com cinto de ombro
  • Assento, instrutor com cinto de segurança abdominal
  • Volante de direção, alcochoado/inclinável/telescópico
  • Compartimento de armazenamento
  • Quebra-sol
  • Bloqueio do acelerador
  • Porta de acesso do lado direito
  • Vidro elétrico do lado esquerdo
  • Limpador do para-brisas com controle intermitente e lavador
  • Vidro laminado, filmado

PROTETORES

  • Cárter do motor
  • Sistema propulsor, trava de proteção antivandalismo para segurança do operador

FLUIDOS

  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada até -35 °C (-30 °F)

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Secador da tubulação de ar
  • Grupo de fixação da caçamba
  • Pino de segurança da caçamba (prende a caçamba na posição superior)
  • Indicador de caçamba abaixada
  • Manual de peças em CD-ROM
  • Aros montados no centro
  • Desligamento da bateria no nível do solo
  • Desligamento do motor no nível do solo
  • Graxeiras no nível do solo
  • Reservatórios
    • Transmissão
    • Direção
    • Freio, conversor e guincho
  • Aros 19,5 × 49
  • Ejetores de pedras
  • Direção suplementar, automática
  • Olhais de amarração
  • Ganchos para reboque (frontais)/pino para reboque (traseiro)

Veja como 777 (05) se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Caminhão Fora-de-estrada 777 (05B)

Cabine Interna do 777 (05B)

Painel da Cabine Interna do 777 (05B)

Caminhão Fora-de-estrada 777 (05B)
Cabine Interna do 777 (05B)
Painel da Cabine Interna do 777 (05B)

Confira as Ofertas Atuais para  777 (05)

Exibir Mais Ofertas