工作室拍摄

挖掘铲斗 - 小型挖掘机 402 mm(16 in)

请求报价 单击以查看价格

主要技术规格

宽度
15.8 in
402 mm
容量
1.4 ft³
40 l
重量
83.8 lb
38 kg

概述

该系列铲斗特别适合挖掘中低硬度的地面。

产品技术规格适用产品 402 mm(16 in)

宽度 15.8 in 402 mm
容量 1.4 ft³ 40 l
重量 83.8 lb 38 kg
底刃厚度 0.6 in 16 mm
齿尖半径 20.1 in 511 mm
接口类型 销接式 销接式

了解 402 mm(16 in) 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

产品手册和更多内容随时可供下载!

查看当前优惠(按对象)  402 mm(16 in)

查看更多优惠