السعة | 0.59 yd³ 450 l |
الوزن | 1508 lb 684 kg |
العرض - الكلاّب مفتوح | 70.87 in 1800 mm |
العرض - الكلاّب مغلق | 48.35 in 1228 mm |
وزن الحامل الموصى به، الحد الأدنى | 12 ton (US) 12 ton (US) |
وزن الحامل الموصى به، الحد الأقصى | 16 ton (US) 16 ton (US) |
الارتفاع - الكلاّب مفتوح | 42.6 in 1082 mm |
الارتفاع - الكلاّب مغلق | 46.1 in 1171 mm |
خيارات نوع الحاوية الواقية | مثقوب مثقوب |