عرض عام
تستخدم في التطبيقات الخاصة بالهدم والتشييد.
المواصفات الرئيسية
عرض 1-6 من 6
| الوزن أثناء التشغيل - مع الأداة | 162.3 رطل 73.6 كجم |
| فئة الطاقة | 147.5 ft·lbf 200 J |
| فئة الماكينة | الحفار الصغير 300.9D الحفار الصغير 300.9D |
| قطر عمود الأداة | 1.6 بوصة 40 مم |
| تردد التصادم | 800-1400 ضربة في الدقيقة 800-1400 ضربة في الدقيقة |
| ضغط التشغيل الأدنى | 1276 رطل لكل بوصة مربعة 8798 كيلو باسكال |
| وزن الحامل الأدنى | 1979.7 رطل 898 كجم |
| التدفق الهيدروليكي المثالي | 15-25 لترًا في الدقيقة (4-6,6 جالونًا في الدقيقة) 15-25 لترًا في الدقيقة (4-6,6 جالونًا في الدقيقة) |
| العرض الإجمالي | 7.8 بوصة 199 مم |
| الطول الإجمالي | 8.2 بوصة 208 مم |
| الارتفاع الإجمالي | 37.7 بوصة 958 مم |
| الارتفاع - بدون أداة | 29.4 بوصة 748 مم |
| مستوى الصوت | 122 ديسيبل 122 ديسيبل |
| مقاس كتيفة التركيب | تثبيت بمسمار تثبيت بمسمار |
لقطة استوديو
منظر أمامي
منظر علوي
منظر أيسر
منظر خلفي
منظر سفلي
منظر أيمن
محتويات صندوق أدوات مطرقة التثبيت بمسمار B1
طقم صيانة مطرقة التثبيت بمسمار B1
الأدوات المضمنة للتثبيت بمسمار على الموديل B1