عرض عام
تستخدم في التطبيقات الخاصة بالهدم والتشييد.
المواصفات الرئيسية
عرض 1-6 من 9
| الوزن أثناء التشغيل - مع الأداة | 286.6 رطل 130 كجم |
| فئة الطاقة | 300.2 ft·lbf 407 J |
| فئة الماكينة | الحفار الصغير 1-2 طن الحفار الصغير 1-2 طن |
| قطر عمود الأداة | 1.6 بوصة 40 مم |
| تردد التصادم | 600-1800 ضربة في الدقيقة 600-1800 ضربة في الدقيقة |
| ضغط التشغيل الأدنى | 1450.4 رطل لكل بوصة مربعة 10000 كيلو باسكال |
| وزن الحامل الأدنى | 2429.5 رطل 1102 كجم |
| التدفق الهيدروليكي المثالي | 12-35 لترًا في الدقيقة (3-9 جالونات في الدقيقة) 12-35 لترًا في الدقيقة (3-9 جالونات في الدقيقة) |
| العرض الإجمالي | 11.8 بوصة 300 مم |
| الطول الإجمالي | 12.2 بوصة 311 مم |
| الارتفاع الإجمالي | 33.9 بوصة 860 مم |
| الارتفاع - بدون أداة | 24.4 بوصة 620 مم |
| مستوى الصوت | 120 ديسيبل 120 ديسيبل |
| مقاس كتيفة التركيب | متوسط متوسط |
لقطة استوديو
منظر أمامي
منظر علوي
منظر أيسر
منظر خلفي
منظر سفلي
منظر أيمن