عرض عام
تستخدم في التطبيقات الخاصة بالهدم والتشييد.
المواصفات الرئيسية
عرض 1-6 من 6
| فئة الماكينة | الحفارات الصغيرة 1 أطنان الحفارات الصغيرة 1 أطنان |
| قطر عمود الأداة | 1.8 بوصة 45 مم |
| تردد التصادم | 700-1200 ضربة في الدقيقة 700-1200 ضربة في الدقيقة |
| ضغط التشغيل الأدنى | 1276.3 رطل لكل بوصة مربعة 8800 كيلو باسكال |
| وزن الحامل الأدنى | 3300.3 رطل 1497 كجم |
| التدفق الهيدروليكي المثالي | 20-30 لترًا في الدقيقة (5,3-7,9 جالونات في الدقيقة) 20-30 لترًا في الدقيقة (5,3-7,9 جالونات في الدقيقة) |
| العرض الإجمالي | 8.5 بوصة 217 مم |
| الارتفاع الإجمالي | 42.4 بوصة 1076 مم |
| الارتفاع - بدون أداة | 29.5 بوصة 750 مم |
| مستوى الصوت | 128 dB 128 dB |
| مقاس كتيفة التركيب | تثبيت بمسمار تثبيت بمسمار |
لقطة استوديو
منظر أمامي
منظر علوي
منظر أيسر
منظر خلفي
منظر سفلي
منظر أيمن
العناصر المضمنة مع مطرقة B2 ذات القاعدة الجانبية.
طقم صيانة المطرقة B2 ذات القاعدة الجانبية.