عرض عام
تستخدم في التطبيقات الخاصة بالهدم والتشييد.
المواصفات الرئيسية
عرض 1-6 من 8
| الوزن أثناء التشغيل - مع الأداة | 350.5 رطل 159 كجم |
| فئة الطاقة | 272.9 ft·lbf 370 J |
| فئة الماكينة | الحفارات الصغيرة 2-5 أطنان، اللوادر المزودة بسيور انزلاقية/المجنزرة الصغيرة 216-299 الحفارات الصغيرة 2-5 أطنان، اللوادر المزودة بسيور انزلاقية/المجنزرة الصغيرة 216-299 |
| قطر عمود الأداة | 2.1 بوصة 53 مم |
| تردد التصادم | 600-1100 ضربة في الدقيقة 600-1100 ضربة في الدقيقة |
| ضغط التشغيل الأدنى | 1491.9 رطل لكل بوصة مربعة 10286 كيلو باسكال |
| وزن الحامل الأدنى | 5599.7 رطل 2540 كجم |
| التدفق الهيدروليكي المثالي | 25-50 لترًا في الدقيقة (6,6-13,2 جالونًا في الدقيقة) 25-50 لترًا في الدقيقة (6,6-13,2 جالونًا في الدقيقة) |
| العرض الإجمالي | 11.8 بوصة 300 مم |
| الطول الإجمالي | 13.4 بوصة 340 مم |
| الارتفاع الإجمالي | 46.9 بوصة 1190 مم |
| الارتفاع - بدون أداة | 32.7 بوصة 830 مم |
| مستوى الصوت | 128 dB 128 dB |
| مقاس كتيفة التركيب | صغير-متوسط صغير-متوسط |
استخدم أداة المقارنة لمقارنة المواصفات التفصيلية لموديلات Cat وموديلات الماركات المنافسة.
مقارنة كل الموديلاتلقطة استوديو
منظر أمامي
منظر علوي
منظر أيسر
منظر خلفي
منظر سفلي
منظر أيمن
محتويات صندوق أدوات المطرقة B4
طقم صيانة المطرقة B4
الأدوات المضمنة مع B4