عرض عام
تستخدم في التطبيقات الخاصة بالهدم والتشييد.
المواصفات الرئيسية
عرض 1-6 من 9
| الوزن أثناء التشغيل - مع الأداة | 1382.3 رطل 627 كجم |
| فئة الطاقة | 1500.2 ft·lbf 2034 J |
| فئة الماكينة | حفارات صغيرة 7-10 أطنان، لوادر المحراث الخلفي 415-450 (بدون نقل جانبي) حفارات صغيرة 7-10 أطنان، لوادر المحراث الخلفي 415-450 (بدون نقل جانبي) |
| قطر عمود الأداة | 3.4 بوصة 87.5 مم |
| تردد التصادم | 700-1260 ضربة في الدقيقة 700-1260 ضربة في الدقيقة |
| ضغط التشغيل الأدنى | 1450.4 رطل لكل بوصة مربعة 10000 كيلو باسكال |
| وزن الحامل الأدنى | 15399.3 رطل 6985 كجم |
| التدفق الهيدروليكي المثالي | 70-150 لترًا في الدقيقة (18-40 جالونًا في الدقيق) 70-150 لترًا في الدقيقة (18-40 جالونًا في الدقيق) |
| العرض الإجمالي | 20.2 بوصة 512 مم |
| الطول الإجمالي | 20.5 بوصة 520 مم |
| الارتفاع الإجمالي | 65.6 بوصة 1666 مم |
| الارتفاع - بدون أداة | 49.2 بوصة 1250 مم |
| مستوى الصوت | 124 ديسيبل 124 ديسيبل |
| مقاس كتيفة التركيب | كبير جدًا كبير جدًا |
استخدم أداة المقارنة لمقارنة المواصفات التفصيلية لموديلات Cat وموديلات الماركات المنافسة.
مقارنة كل الموديلاتلقطة استوديو
منظر أمامي
منظر علوي
منظر أيسر
منظر خلفي
منظر سفلي
منظر أيمن