عرض عام
تستخدم في التطبيقات الخاصة بالهدم والتشييد.
المواصفات الرئيسية
عرض 1-6 من 6
| الوزن أثناء التشغيل - مع الأداة | 1142 رطل 518 كجم |
| فئة الطاقة | 958.8 ft·lbf 1300 J |
| فئة الماكينة | حفارات صغيرة 7-10 أطنان، لوادر المحراث الخلفي 415-450 (بدون نقل جانبي) حفارات صغيرة 7-10 أطنان، لوادر المحراث الخلفي 415-450 (بدون نقل جانبي) |
| قطر عمود الأداة | 3.3 بوصة 85 مم |
| تردد التصادم | 400-800 ضربة في الدقيقة 400-800 ضربة في الدقيقة |
| ضغط التشغيل الأدنى | 1846 رطل لكل بوصة مربعة 12728 كيلو باسكال |
| وزن الحامل الأدنى | 18150.6 رطل 8233 كجم |
| التدفق الهيدروليكي المثالي | 60-100 لترًا في الدقيقة (15,9-26,4 جالونًا في الدقيقة) 60-100 لترًا في الدقيقة (15,9-26,4 جالونًا في الدقيقة) |
| العرض الإجمالي | 15.7 بوصة 400 مم |
| الطول الإجمالي | 20.9 بوصة 530 مم |
| الارتفاع الإجمالي | 68.2 بوصة 1733 مم |
| الارتفاع - بدون أداة | 51 بوصة 1296 مم |
| مستوى الصوت | 125 ديسيبل 125 ديسيبل |
| مقاس كتيفة التركيب | كبير جدًا كبير جدًا |
لقطة استوديو
منظر أمامي
منظر علوي
منظر أيسر
منظر خلفي
منظر سفلي
منظر أيمن
محتويات صندوق أدوات المطرقة B9s
طقم صيانة المطرقة B9s
الأدوات المضمنة مع B9s