عرض عام
تستخدم في التطبيقات الخاصة بالهدم والتشييد.
المواصفات الرئيسية
عرض 1-6 من 8
| الوزن أثناء التشغيل - مع الأداة | 771 رطل 349.7 كجم |
| فئة الطاقة | 848.2 ft·lbf 1150 J |
| فئة الماكينة | الحفارات الصغيرة 6-9 أطنان/اللوادر المزودة بسيور انزلاقية/المجنزرة الصغيرة 216-299، اللوادر المزودة بمحاريث خلفية 415-444 الحفارات الصغيرة 6-9 أطنان/اللوادر المزودة بسيور انزلاقية/المجنزرة الصغيرة 216-299، اللوادر المزودة بمحاريث خلفية 415-444 |
| قطر عمود الأداة | 3 بوصة 75 مم |
| تردد التصادم | 400-800 ضربة في الدقيقة 400-800 ضربة في الدقيقة |
| أدنى ضغط تشغيل | 1704.1 رطل لكل بوصة مربعة 11749 كيلو باسكال |
| أدنى وزن للحامل | 13999.3 رطل 6350 كجم |
| التدفق الهيدروليكي المثالي | 50-90 لترًا في الدقيقة (13.2-23,8 جالونًا في الدقيقة) 50-90 لترًا في الدقيقة (13.2-23,8 جالونًا في الدقيقة) |
| العرض الإجمالي | 12.4 بوصة 316 مم |
| الطول الإجمالي | 17.3 بوصة 440 مم |
| الارتفاع الإجمالي | 55.6 بوصة 1413 مم |
| الارتفاع - بدون أداة | 39.6 بوصة 1005 مم |
| مستوى الصوت | 133 dB 133 dB |
| مقاس كتيفة التركيب | كبير كبير |
استخدم أداة المقارنة لمقارنة المواصفات التفصيلية لموديلات Cat وموديلات الماركات المنافسة.
مقارنة كل الموديلاتلقطة استوديو
منظر أمامي
منظر علوي
منظر أيسر
منظر خلفي
منظر سفلي
منظر أيمن
محتويات صندوق أدوات المطرقة B8
طقم صيانة المطرقة B8
الأدوات المضمنة مع B8