3516B mit Dynamic Gas Blending

3516B mit Dynamic Gas Blending Stromaggregate für Produktion an Land

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
1600 ekW (2000 kVA)
1600 ekW (2000 kVA)
Minimale Nennleistung
1600 ekW (2000 kVA)
1600 ekW (2000 kVA)
Kraftstoff
CNG, LNG, Erdgas, Erdgas mit Diesel
CNG, LNG, Erdgas, Erdgas mit Diesel

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 7 angezeigt

Cat

Dynamic Gas Blending System

– Erreicht eine Ersetzung von bis zu 70 %, wobei die Leistung wie bei Dieselbetrieb und ein sicherer Motorbetrieb erhalten bleiben – Regelkreis ermöglicht maximale Ersetzung über den größten Lastbereich in der Branche – Gewährleistet die bekannte Leistung des Diesel-Stromaggregats und Sicherheit beim Übergangsverhalten – Ermöglicht den Betrieb mit Gas unterschiedlicher Qualität und sorgt für automatische Anpassung, wenn die Kraftstoffqualität sich ändert, sodass keine Kalibrierung vor Ort erforderlich ist – Schalttafel EMCP 4.4 für eine vereinfachte Integration in die Anlage, Fernüberwachung und eine zentrale Schnittstelle für Funktionen von Motor, Generator und dynamischer Gasmischung – Nutzt aktuelle Hardware der G3516-Baureihe und minimiert gleichzeitig Änderungen am Kern-Dieselmotor – Beibehaltung der gegenwärtigen Wartungs- und Überholungsintervalle für den Dieselmotor, die sich bei Einsätzen in Ölbohranlagen bewährt haben
Cat

Motorkonstruktion

– Marktführende Leistungsdichte – Bewährte Zuverlässigkeit und Haltbarkeit – Robuste Konstruktion verlängert die Lebensdauer und senkt die Vorhalte- und Betriebskosten – In Ölfeldeinsätzen nachgewiesene lange Nutzungsdauer zwischen Überholungen – Wichtige Motorkomponenten können bei einer Überholung aufgearbeitet und wiederverwendet werden
Cat

Sicherheit

Not-Aus-Schalter auf der Instrumententafel – Saugrohrklappenabstellung und Explosionsschutzventile – Konfigurierbare Alarm- und Abschaltfunktionen – Zusätzliche Alarmschalter für kundenseitige Steuertafel – Flammensperren
Cat

Einfache Installation und Zusammenstellung

Die Schalttafel EMCP 4.4 ermöglicht durch die Nutzung von Standard-Kommunikationsprotokollen die einfache Abstimmung auf die Anlagenüberwachungseinrichtung, sodass Motorzustand und Ersetzungsfunktion verfolgt werden können – Parallelschaltung und Lastteilung möglich – Diesel- und Gassteuerungen vollständig integriert in einzelnes Motorsteuergerät – Betätigung von Stromaggregat und Dynamic Gas Blending System an einer Stelle – Dynamic Gas Blending System wird automatisch aktiviert, wenn Gaszufuhr erfasst wird
Cat

Kundenspezifische Konfiguration

Mit individuellen Stromaggregaten und mechanischen Ausrüstungen ab Werk kann Caterpillar Ihre Projektanforderungen bei jeder Art von Einsatz im Erdölbereich zuverlässig erfüllen. Die Cat-Motoren, -Generatoren, -Bedienelemente, -Kühler und -Getriebe können in Zusammenarbeit mit den Händlern vor Ort kundenspezifisch gestaltet und angepasst werden, um einzigartige Lösungen zu erzielen. Die individuellen Anlagen werden weltweit unterstützt, und für sie gilt eine Garantie von einem Jahr ab Inbetriebnahme.
Cat

Produktbetreuung durch das globale Netz von Cat-Händlern

– Mehr als 2200 Händler-Niederlassungen – Von Cat werksgeschulte Händler-Servicetechniker kümmern sich um jedes Detail bei Ihrem Cat-Erdöl-Produkt – Weltweite Verfügbarkeit von Teilen, Service und Garantie – Vereinbarungen zur vorbeugenden Wartung für Reparaturoptionen vor einem Ausfall verfügbar – S•O•SSM-Programm untersucht Ihre Öl- und Kühlmittelproben für einen Vergleich mit von Caterpillar festgelegten Sollwerten, um Folgendes festzustellen:• Zustand der innenliegenden Motorkomponenten• Vorhandensein unerwünschter Flüssigkeiten• Vorhandensein von Nebenprodukten der Verbrennung• Anlagenspezifisches Ölwechselintervall

Produktspezifikationen für 3516B mit Dynamic Gas Blending

Maximale Nennleistung 1600 ekW (2000 kVA) 1600 ekW (2000 kVA)
Minimale Nennleistung 1600 ekW (2000 kVA) 1600 ekW (2000 kVA)
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Nicht zertifiziert. Nicht zertifiziert.
Ansaugsystem Turboaufladung – Ladeluftkühlung Turboaufladung – Ladeluftkühlung
Abgaskrümmerart trocken trocken
Bohrung 6.69 " 170 mm
Hub 7.48 " 190 mm
Hubraum 4211 in³ 69 l
Motorsteuerung und Schutz ADEM A4 ADEM A4
Stromaggregatsteuerung Modulare Elektronikschalttafel (EMCP) 4.4 Modulare Elektronikschalttafel (EMCP) 4.4
Generator SR4B SR4B
Kraftstoffsystem EUI EUI
Frequenz – Drehzahl 50 Hz (1500/min) 50 Hz (1500/min)
Kraftstoff CNG, LNG, Erdgas, Erdgas mit Diesel CNG, LNG, Erdgas, Erdgas mit Diesel
Schmierölsystem – Auffüllen 107 Gall. (US) 405 l
Kühlsystem – Motor 62 Gall. (US) 233 l
Länge 260.6 " 6619 mm
Breite 94.4 " 2397 mm
Höhe 99.5 " 2528 mm
Gewicht 41888 lb 19000 kg

3516B mit Dynamic Gas Blending Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Ladeluftkühlerrohrbündel – korrosionsbeständig
  • Luftfilter – Normalausführung mit Rußfilter
  • Wartungsanzeiger
  • Flammensperren

Steuersystem

  • Steuergerät ADEMA4
  • Integriertes Sensor-Modul für Verbrennungsrückmeldesensoren
  • Abgastemperatursensoren

Kühlsystem

  • Kühler gekühlt – an Land
  • Auslassgesteuerter Thermostat und Gehäuse
  • Motorwasserpumpe – zahnradgetrieben
  • Zwei Auslässe
  • Kreiselkühlpumpe des Ladeluftkühlers (SCAC) – zahnradgetrieben

Dieselkraftstoffsystem

  • Kraftstofffilter
  • Kraftstoffförderpumpe
  • Flexible Kraftstoffleitungen
  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einheiten

Abgassystem

  • Flexibler Abgasanschluss, Adapter und Flansche
  • Zwei Turbolader mit wassergekühlten Lagern

Schwungrad und Schwungradgehäuse

  • SAE-Nr. 00
  • Linksdrehend

Gaskraftstoffsystem

  • Niederdruckregler
  • Elektronisch betätigtes Kraftstoffsteuerventil
  • Gasheizung
  • Elektronisch gesteuertes Gasabsperrventil
  • Gaszufuhrdüsen
  • CSA-zertifizierte elektronische Gasanlagen-Bauteile

Instrumente

  • Analoginstrumente
  • Schalttafel EMCP 4.4

Schmiersystem

  • Kurbelgehäuseentlüfter
  • Ölkühler
  • Ölfilter
  • Flache Ölwanne
  • Ölwannenablassventil

Montagesystem

  • Sockel für Ölbohranlagen
  • HD-Innensockelrahmen für Landbohranlage – Dreipunktbefestigung am Ölbohranlagensockel

Nebenantriebe

  • Nebenabtrieb

Schutzsystem

  • Das Überwachungssystem des Steuergeräts ADEM A4 bietet Motorschutzstrategien zum Schutz vor ungünstigen Betriebsbedingungen. Ausgewählte Parameter sind vom Kunden programmierbar.

Startsystem

  • Druckluftstartanlage
  • Ansaugschalldämpfer

Allgemeines

  • Lackierung – Cat Yellow
  • Schwingungsdämpfer und Schutzvorrichtung
  • Hubösen
  • Hub- und Seilzugvorrichtungen

3516B mit Dynamic Gas Blending Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • HD-Luftfilter und Vorreiniger
  • Abgesetzter Lufteinlassadapter

Batterieladesystem

  • Batterieladegerät
  • Batterieladegenerator

Steuersystem

  • Lastteilungsmodul
  • Digitaler Cat-Spannungsregler
  • Drehzahlreglerumrüstung
  • Lastteilungsdrehzahlregler 2301A

Kühlsysteme

  • Modulwasserkühler schwarz hochglänzend und Kühler mit herkömmlichem Block
  • Kühlmittelregler-Umrüstungen
  • Riemenschutz, Kühlerschutz
  • Gebläse – motormontiert
  • Lüfterantrieb und Lüfterriemenscheibe
  • Befestigung des Kühlers
  • Anzeige Wasserfüllstandschalter
  • Kühlmittelstandsensoren

Abgassystem

  • Winkelstücke
  • Schalldämpfer
  • Flansch- und Auspuff-Spreizstücke

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffhauptfilter
  • Kraftstoffkühler

Generator

  • Zwei Lager, direktgekoppelt, speziell für Ölbohranlagen

Generatorzubehör

  • Luftfilter
  • Niederspannungs-Erweiterungskasten
  • Spannungswandler
  • Manuelle Spannungsregelung
  • Strom-Statikwandler
  • Kabelzugangskasten
  • Lagertemperaturfühler

Instrumente

  • Melder, benutzerprogrammierbar
  • Anzeigen und Instrumententafeln
  • Schalter, Relais und Schaltschütze

Schmiersystem

  • Entdunster
  • Ölfilter, Ölwannenzubehör
  • Sumpfpumpe

Montagesystem

  • Außensockel für Ölbohranlagen mit Dreipunktbefestigung

Nebenantriebe

  • Vordere Flanschwelle
  • Riemenscheiben

Schutzsystem

  • Explosionsschutzventil, Absperrungen
  • Schalter und Kontakte/Relais
  • Öldrucküberwachung, Sensoren

Startsystem

  • Luftdruckregler
  • Starthilfen

Allgemeines

  • Werkzeugsatz
  • Cat-Datenübertragungskabel

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie 3516B mit Dynamic Gas Blending mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Diesel-Stromaggregat 3516B mit Dynamic Gas Blending, Stromaggregate für Förderanlagen an Land

Diesel-Stromaggregat 3516B mit Dynamic Gas Blending, Stromaggregate für Förderanlagen an Land

Aktuelle Angebote für  3516B mit Dynamic Gas Blending

Weitere Angebote anzeigen