C15 ACERT Tier 4i

C15 ACERT Tier 4i Stromaggregate für Produktion an Land

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
450ekW (562kVA)
450ekW (562kVA)
Minimale Nennleistung
450ekW (562kVA)
450ekW (562kVA)
Kraftstoff
Diesel
Diesel

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 6 angezeigt

Cat

Schalttafel EMCP 4.2

– Integriertes Steuersystem und Kommunikations-Netzkoppler
– Serienmäßige EMCP 4.2 bietet grundlegende Motor/Generator-Überwachung, Messung und Schutz und ein offenes Protokoll, das eine problemlose Integration ermöglicht
– Weitere fortschrittliche Optionen, darunter Leistungsmessung, Modbus-Fähigkeit und programmierbarer diskreter Ausgang
Cat

Produktbetreuung durch das globale Netz von Cat-Händlern

- Mehr als 2200 Händler-Niederlassungen - Von Cat werksgeschulte Händler-Servicetechniker kümmern sich um jedes Detail bei Ihrem Cat-Erdöl-Produkt - Weltweite Verfügbarkeit von Teilen, Service und Garantie - Vereinbarungen zur vorbeugenden Wartung für Reparaturoptionen vor einem Ausfall verfügbar
Cat

Produktbetreuung durch das globale Netz von Cat-Händlern

– Mehr als 2200 Händler-Niederlassungen – Von Cat werksgeschulte Händler-Servicetechniker kümmern sich um jedes Detail bei Ihrem Cat-Produkt für die Erdölindustrie – Weltweite Verfügbarkeit von Teilen, Service und Garantie – Vereinbarungen zur vorbeugenden Wartung für Reparaturoptionen vor einem Ausfall verfügbar – SOSSM-Programm untersucht Ihre Öl- und Kühlmittelproben für einen Vergleich mit von Caterpillar festgelegten Sollwerten, um Folgendes festzustellen: Zustand der innenliegenden Motorkomponenten, Vorhandensein von unerwünschten Flüssigkeiten, Vorhandensein von Nebenprodukten der Verbrennung, anlagenspezifisches Ölwechselintervall
Cat

Über 80 Jahre Erfahrung in der Motorenfertigung

Durch das Eigentumsrecht an diesen Fabrikationsverfahren kann Caterpillar hochwertige, verlässliche Produkte herstellen.
Cat

Über 80 Jahre Erfahrung in der Motorenfertigung

Durch das Eigentumsrecht an diesen Fabrikationsverfahren kann Caterpillar hochwertige, verlässliche Produkte herstellen.
Cat

Website

Wenn es um Energiebedarf in der Erdölindustrie geht, besuchen Sie www.cat.com/oilandgas.

Produktspezifikationen für C15 ACERT Tier 4i

Maximale Nennleistung 450ekW (562kVA) 450ekW (562kVA)
Minimale Nennleistung 450ekW (562kVA) 450ekW (562kVA)
Strategie für Emissionen und Kraftstoff EPA Tier 4 Interim (USA) EPA Tier 4 Interim (USA)
Ansaugsystem Mit Turboaufladung/Ladeluftkühlung Mit Turboaufladung/Ladeluftkühlung
Abgaskrümmerart trocken trocken
Bohrung 5.4 " 137.2 mm
Hub 6.75 " 171.4 mm
Hubraum 927 in³ 15.2 l
Motorsteuerung und Schutz ADEM A4 ADEM A4
Stromaggregatsteuerung EMCP 4.2 EMCP 4.2
Generator SR4B SR4B
Kraftstoffsystem MEUI MEUI
Frequenz – Drehzahl 60Hz (1800/min) 60Hz (1800/min)
Kraftstoff Diesel Diesel
Länge 138 " 3505 mm
Breite 60 " 1524 mm
Höhe 83 " 2108 mm
Gewicht 10420 lb 4726 kg

C15 ACERT Tier 4i Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • HD-Zwei-Elemente-Luftfilter
  • Wartungsanzeiger

Kühlsystem

  • Kühler-Paket montiert (50°C)
  • Blöcke nebeneinander gereiht
  • Kühlmittelablassleitung mit Ventil am Sockelrand
  • Kühlmittel-Schauglas
  • Lüfter mit Riemenschutzvorrichtungen
  • Cat-Langzeitkühlmittel
  • Metalltanks oben und unten

Abgassystem

  • Trockener Abgaskrümmer

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffhauptfilter
  • Sekundär-Kraftstofffilter
  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Kraftstoffförderpumpe

Generator

  • SR4B, bürstenlos, ein Lager, selbsterregt
  • Isolierung KlasseH
  • Wildgewickelt
  • Schutzart IP23
  • Cat DVR
  • Auslaufschutz

Bedienelemente

  • Steuergerät ADEMA4
  • Schalttafel EMCP 4.2
  • Notstopptastschalter

Schmiersystem

  • Ölkühler
  • Ölfeinfilter
  • Ölablassventile
  • Entdunster
  • Schmierölpumpe, zahnradgetrieben

Montagesystem

  • HD-Stahlsockel für Ölbohranlagen, geschweißt (schiebbar)
  • Schwingungsdämpfungselemente
  • Geschweißte Sockelkonstruktion für größere Haltbarkeit (U-Profil)

Anlass-/Batterieladesystem

  • Starter, 24 V
  • Batterieladegenerator, 45A

Allgemeines

  • Lackierung – Caterpillar Yellow, ausschließlich Träger und Kühler (schwarzglänzend)
  • Schwungrad und Schwungradgehäuse – SAE-Nr. 1
  • Motorhubösen

C15 ACERT Tier 4i Sonderausrüstung

Abgassystem

  • Schalldämpfer mit Funkenfänger (25dBA und 35dBA)
  • Schutzvorrichtungen, Abgaskrümmer und Turbolader
  • Spreizstück

Generator

  • Dauermagneterregung
  • 800A Schutzschalter
  • Stillstandheizungsregler

Anlass-/Batterieladesystem

  • Kühlwasservorwärmer mit Absperrventilen
  • Batteriehauptschalter
  • Batteriegestell mit HD-Batterien

Schutzsystem

  • Saugrohrklappenabstellung – schieberartig

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie C15 ACERT Tier 4i mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

C15 ACERT Tier 4i

C15 ACERT Tier 4i

Aktuelle Angebote für  C15 ACERT Tier 4i

Weitere Angebote anzeigen