Übersicht
Die Förderung von Öl und Gas erfordert als komplexe Aufgabe eine Ausrüstung, die speziell für Ölbohranlagen konzipiert ist. Mit den Diesel-Stromaggregaten der C-Serie für Ölbohranlagen bietet Cat robuste Anlagen, die den rauen Bedingungen am Einsatzort standhalten können. Jahrzehntelange Erfahrung in der Motorenfertigung führt in Verbindung mit modernster Elektronik zu höchster Leistung, sicherem Betrieb, geringen Emissionen und einer vereinfachten Benutzerschnittstelle. Cat-Stromaggregate werden durch das weltweite Netz von Cat-Händlern betreut, die Ihren Betrieb mit technischer Beratung, Kundendienst, Ersatzteilen und Garantieleistungen unterstützen. Diesel-Stromaggregat C15 ACERT für Ölbohranlagen. Nennleistung: 292–455 ekW (365–570 kVA) bei 50 und 60 Hz (1500 und 1800/min) erfüllen die Emissionsnormen, die Stufe II (China), EPA Tier 2 (USA) und Stufe II (EU) entsprechen.