CG137-12

Stromaggregate für Produktion an Land CG137-12

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
400ekW (500kVA)
400ekW (500kVA)
Minimale Nennleistung
400ekW (500kVA)
400ekW (500kVA)
Kraftstoff
Druck-Erdgas, Flüssigerdgas, Erdgas
Druck-Erdgas, Flüssigerdgas, Erdgas

Übersicht

Die Förderung von Öl und Gas kann bei Ölbohranlagen ohne Stromnetzanschluss eine echte Herausforderung darstellen. Für diese anspruchsvolle Aufgabe bietet das Caterpillar-Produktprogramm von gasbetriebenen Stromaggregaten für Ölbohranlagen ideale Lösungen. Die Motoren sind für den Betrieb mit kostengünstigem bis kostenlosem Quellgas ohne Einbuße bei der Leistung konzipiert. Mit diesen Stromaggregaten können die Kunden die Kraftstoffkosten deutlich senken und die Logistik von Dieselkraftstofflieferungen sowie die Aufwendungen dafür vermeiden. Außerdem sind sie auf die rauen Bedingungen an Ölbohranlagen ausgelegt und durch die HD-Konstruktion bestens geeignet für das Verladen und Abladen. Cat-Stromaggregate werden durch das weltweite Netz von Cat-Händlern betreut, die Ihren Betrieb mit technischer Beratung, Kundendienst, Ersatzteilen und Garantieleistungen unterstützen. Gas-Stromaggregat CG137-12 für Ölbohranlagen. Nennleistung: 400 ekW (500 kVA) bei 60Hz (1800/min). Die Standardkonfiguration erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier II (USA) für nicht straßengebundene mobile Geräte und Maschinen sowie Emissionsnormen gemäß NSPS in Nichteinhaltungsbereichen durch Sonderanfertigung.

Produktspezifikationen für CG137-12

Maximale Nennleistung 400ekW (500kVA) 400ekW (500kVA)
Minimale Nennleistung 400ekW (500kVA) 400ekW (500kVA)
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Zertifizierte Emissionen gemäß EPA Tier II (USA) für nicht straßengebundene mobile Geräte und Maschinen. Durch Sonderanfertigungen auch als NSPS-konforme Konstruktion verfügbar Zertifizierte Emissionen gemäß EPA Tier II (USA) für nicht straßengebundene mobile Geräte und Maschinen. Durch Sonderanfertigungen auch als NSPS-konforme Konstruktion verfügbar
Ansaugsystem Turboaufladung – Ladeluftkühlung Turboaufladung – Ladeluftkühlung
Abgaskrümmerart Wassergekühlt Wassergekühlt
Bohrung 5.39 " 137 mm
Hub 6.46 " 164 mm
Hubraum 1770 in³ 29 l
Motorsteuerung und Schutz ADEM A4 ADEM A4
Stromaggregatsteuerung Schalttafel EMCP 4.4 Schalttafel EMCP 4.4
Generator SR4B SR4B
Frequenz – Drehzahl 60Hz (1800/min) 60Hz (1800/min)
Kraftstoff Druck-Erdgas, Flüssigerdgas, Erdgas Druck-Erdgas, Flüssigerdgas, Erdgas
Schmierölsystem – Auffüllen 45 Gall. (US) 170 l
Kühlsystem – Motor 15 Gall. (US) 55.5 l
Länge 230 " 5842 mm
Breite 89 " 2261 mm
Höhe 102.3 " 2599 mm
Gewicht 19731 lb 8950 kg

CG137-12 Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter – mittlere Ausführung, trocken
  • Luftfilter-Regenklappe
  • Luftfilterwartungsanzeiger

Kühlsystem

  • Kühlerausführung für hohe Umgebungstemperaturen für Einsätze mit Gas als Kraftstoff
  • Ladeluftkühler und Umlaufkühlwasserblock übereinander
  • Metalltanks oben und unten
  • Kühlmittelablass
  • Lüfter und Riemenschutz
  • Kühlmittelfüllstandsensor

Abgassystem

  • Abgaskrümmer – wassergekühlt
  • Abgasrohrknie und flexibler Anschluss – 127mm (5")
  • Schalldämpfer der Kategorie Wohngebietseinsatz
  • Drei-Wege-Katalysator
  • Schalldämpferhalterung

Kraftstoffsystem

  • Gasdruckregler – erfordert Gas mit 10,3 – 34,5kPa (1,5 – 5psi)
  • Erdgas-Vergaser
  • Luft-Kraftstoff-Gemischregelung

Generator

  • Ausgelegt auf Dauerbetrieb – 10% Übermaß
  • Isolierung KlasseH
  • Permanentmagnet
  • Wildgewickelt
  • Stillstandheizung 240V AC
  • Isolierung für küstennahe Einsätze
  • Schutzart IP23
  • Digitaler Cat-Spannungsregler

Steuersystem

  • Elektronische Regelung ADEM A4
  • Elektronisches Diagnose- und Fehlerprotokoll
  • Kurzzeitige Start/Stopp-Logik
  • Hochtemperatur-Motorkabelstrang mit 70-poligem Kunden-Steckverbinder und Service-Werkzeuganschluss

Schmiersystem

  • Kurbelgehäuseentlüfter, oben montiert
  • Ölfilter, anschraubbar, links
  • Ölmessstab, links
  • Ölpumpe – zahnradgetrieben
  • Ölkühler

Montagesystem

  • Geschweißter HD-Stahlsockel, für Ölbohranlagen konzipiert
  • Sockelausführung optimiert für das Verladen, Transportieren und Abladen

Schutzsystem

  • Die folgenden Parameter umfassen Alarm und Abschaltung:

Allgemeines

  • Kühlwasservorwärmer
  • Starter, 24 V
  • Batterieladegenerator, 24 V, 45 A

CG137-12 Sonderausrüstung

Kraftstoffsystem

  • 1-µm-Gasfilter

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie CG137-12 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

CG137-12

CG137-12

360 View

Aktuelle Angebote für  CG137-12

Weitere Angebote anzeigen